Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 64
1586
Pomiar
1586
Typy pliku
1586
Certyfikaty
1586
KIPP
Materiał
(MATERIAL)
701
Szerokość
(B)
1582
Gwint
(D)
1586
Średnica
(D1)
1586
Średnica
(D2)
1582
Wysokość
(H)
1586
Długość
(L)
1582
Wersja
(AUSF)
697
Rozmiar
(GR)
1586
Szerokość
(B1)
1582
Länge ±1
(A)
1582
Wysokość
(H1)
1586
Długość
(A1)
1582
Spannkraft ca.
(F)
1582
Skok
(S)
1582
Siła ręczna
(HANDKRAFT)
1582
Ciężar ok.
(GEW)
1522
RoHS
(ROHS)
1586
Nr taryfy celnej
(ZTN)
1532
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
1586
End of life
(EOL)
750
Standardowy czas dostawy
(STDLZ)
1451
Filtr
KIPP Katalog CAD
Dźwignia mimośrodowa – inch
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP
INCH
Rękojeści nastawne, dźwignie mimośrodowe, dźwignie mocujące - inch
Dźwignia mimośrodowa – inch
KIPP
...
Dźwignia mimośrodowa – inch
K0005 inch
Cam Levers with internal and external thread
K0645 inch
Dźwignie mimośrodowe nierdzewne z gwintem wewnętrznym i...
K0646 inch
Dźwignia mimośrodowa z uchwytem z tworzywa sztucznego, gw...
K0788 inch
Dźwignie mimośrodowe stalowe, z gwintem wewnętrznym i...
K0645 inch
Dźwignia mimośrodowa nierdzewna z gwintem wewnętrznym i...
K2120 inch
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z gwintem wewnętrznym i...
K2121 inch
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem we...
K2122 inch
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego z gwintem we...
K2123 inch
Cam levers, steel with internal or external thread, plastic thrust washer and ste...
K0006 inch
Cam levers adjustable with plastic handle external thread, steel or stainle...
K0647 inch
Dźwignie mimośrodowe nastawne z plastikową rękojeścią z gw...
K0648 inch
Dźwignie mimośrodowe regulowane z uchwytem z tworzywa szt...
K0789 inch
Dźwignie mimośrodowe regulowane z gwintem zewnętrznym, ...
K0647 inch
Cam levers adjustable stainless steel, with external thread; thrust ...
K2125 inch
Exzenterhebel Aluminium einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruc...
K2126 inch
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwi...
K2127 inch
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego nastawne z gwi...
K2128 inch
Exzenterhebel Stahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruc...
K2130
Podkładka ze stali nierdzewnej do dźwigni mimośrodowej
słowa kluczowe
mocujące
Dźwignie
ze
stali
nastawne
Rękojeści
stal
nierdzewnej
Spółki zależne:
Polska
Wrocław 53-238
KIPP POLSKA Sp. z o.o.
Niederlassung
ul. Ostrowskiego 7
Wrocław
+48 71 339 21 44
+48 71 336 22 63
polska@kipp.com
www.kipp.pl