Jak naukowcy wykorzystują 3Dfindit do przyspieszenia badań?Inżynieria mechaniczna3DfinditZespół naukowy, kierowany przez Bartosza Zawilskiego, opracował tanie komory oddechowe i otwarcie udostępnił wszystkie plany. Dzięki 3Dfindit szybko znaleźli dokładne modele CAD dla standardowych części - oszczędzając czas i upraszczając dokumentację.
Talent inżynierski: Jak 3Dfindit pomógł firmie "Dysfunktion" osiągnąć przełomInżynieria mechanicznaUniwersytet i edukacjaUtalentowany zespół młodych inżynierów z Uniwersytetu Cincinnati wykorzystał obszerną bibliotekę CAD firmy 3Dfindit do opracowania 3-kilogramowego robota bojowego z tytanowym ostrzem.
3Dfindit wspiera edukację inżynierską i badania na Uniwersytecie w Nowym Sadzie.Inżynieria mechanicznaUniwersytet i edukacjaUniwersytety, uczelnie i szkoły na całym świecie wykorzystują 3Dfindit jako cenną wyszukiwarkę 3D do swoich projektów i celów edukacyjnych.
10 największych producentów pomp w Ameryce Północnej Inżynieria mechanicznaArchitektura InżynieriaW tym artykule dowiesz się więcej o 10 największych producentach pomp w Ameryce Północnej, w tym o gigantach branżowych, takich jak Flowserve i Xylem. Ponadto artykuł zawiera analizę regionalną lokalizacji o największej koncentracji producentów pomp.
10 największych producentów pomp w Azji Architektura InżynieriaInżynieria mechanicznaNiniejszy artykuł przedstawia 10 wiodących producentów pomp w Azji, w tym ich główne branże i kluczowe rynki. Ponadto zawiera przegląd krajów azjatyckich z największą liczbą producentów pomp - kompleksowy obraz azjatyckiego krajobrazu pomp i jego głównych graczy.
10 największych producentów pomp w Europie WiedzaInżynieria mechanicznaNiniejszy artykuł przedstawia największych producentów pomp w Europie i zapewnia wgląd w kraje o największym zagęszczeniu producentów pomp, w tym Niemcy, Szwajcarię, Francję, Wielką Brytanię i Danię. Dowiedz się, które firmy dominują w europejskim przemyśle pompowym.
Jakie są rodzaje śrub?Inżynieria mechanicznaWiedzaŚruby to wszechstronne elementy złączne, które są dostępne w różnych kształtach, materiałach i rozmiarach i zostały specjalnie opracowane do różnych zastosowań. W poniższym artykule przyjrzymy się rodzajom śrub i ich obszarom zastosowań.
Jakie są rodzaje pomp i kiedy są używane?WiedzaInżynieria mechanicznaIstnieje wiele typów pomp, które są używane w zależności od zastosowania i wymagań. Poniżej znajduje się tabela przeglądowa z niektórymi najpopularniejszymi typami pomp i ich typowymi zastosowaniami:
Ile kosztuje utrzymanie części cyfrowej?Inżynieria mechanicznaInżynieria elektrycznaKażda część, która może być ponownie użyta lub "znormalizowana" w zespole, może być sklasyfikowana jako "część standardowa". Znormalizowaną częścią może być zespół całego układu hydraulicznego lub wszystkie poszczególne części składające się na układ.
Rozszerzona rzeczywistość w inżynierii mechanicznej: idealna symbioza?WiedzaInżynieria mechanicznaRozszerzona rzeczywistość oferuje użytkownikom szeroki zakres możliwych zastosowań i korzyści, bez których trudno wyobrazić sobie pracę w dzisiejszych czasach. AR odgrywa ważną rolę w szczególności w inżynierii mechanicznej i ma znaczący wkład w bezpieczeństwo, planowanie i wdrażanie.
Przyszłość produkcji: Dlaczego platformy internetowe rewolucjonizują produkcję addytywnąInżynieria mechanicznaWiedzaPlatformy internetowe oferują branży produkcji addytywnej szeroki zakres opcji produkcyjnych i materiałów, umożliwiając firmom szybką i opłacalną produkcję oraz wprowadzanie innowacji.
Jak zaplanować system transportowy Hyperloop?WiedzaInżynieria mechanicznaPlanowanie systemu transportowego Hyperloop to złożony proces, który wymaga rozległej wiedzy technicznej, interdyscyplinarnej współpracy i szczegółowych badań. Oto kilka podstawowych kroków do rozważenia:
Czym jest VDI? BIMArchitektura InżynieriaW 1856 roku, w samym środku rozkwitu przemysłu, grupa inżynierów założyła Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów - w skrócie VDI.
Perpetuum mobile - maszyna niemożliwaInżynieria mechanicznaInżynieria elektrycznaCzy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym właściwie jest perpetuum mobile? Wyjaśniamy to w tym artykule.
Średni czas do awarii (MTTF)Planowanie systemuInżynieria mechanicznaWspółczynnik MTTF określa średni czas pracy do momentu awarii urządzeń lub systemów i jest mierzony w godzinach lub latach. Dotyczy jednostek nienaprawialnych i jest określany statystycznie.
Co to jest BOM? - Definicja i znaczenieInżynieria mechanicznaInżynieria elektrycznaBOM jest niezbędny w produkcji i wytwarzaniu, a także jest bardzo ważny dla innych obszarów firmy. W tym artykule dowiesz się, czym jest ten skrót i jakie są jego rodzaje.
Nowicjusz w dziedzinie inżynieriiWażna zawartośćInżynieria elektrycznaKażdego roku producent oprogramowania CADENAS organizuje konkurs Engineering Newcomer ze wspólnymi partnerami, aby promować młode talenty. Wyjaśniamy, co dokładnie się za tym kryje, kto może wziąć udział i co można wygrać.
Różnice między CAD, CAE, BIM i EDA?Ważna zawartośćCADRewolucja cyfrowa przyniosła głębokie zmiany w projektowaniu i wytwarzaniu produktów i systemów. Wraz z tą zmianą pojawiło się wiele nowych technologii, terminów i skrótów, których niuanse mogą być niewielkie, ale kluczowe. W tym artykule wyjaśniamy, czym są CAD, CAE, BIM i EDA i czym się różnią.
VDMA - Znaczenie i funkcje w skrócieInżynieria mechanicznaPlanowanie systemuVerband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., w skrócie VDMA, jest stowarzyszeniem branżowym reprezentującym wspólne interesy gospodarcze, techniczne i naukowe przemysłu budowy maszyn.
Czym jest Asset Administration Shell?Przemysł 4.0Ważna zawartośćCyfrowa transformacja przemysłu postępuje skokowo. Asset Administration Shell (AAS) stanowi ważną podstawę dla Przemysłu 4.0.