Zunifikowane tłokiWydania produktówInżynieria mechanicznaHallite Type 720 to gotowy do montażu kompletny tłok.
ŁożyskaWydania produktówInżynieria mechanicznaHallite oferuje łożyska z różnych rodzajów materiałów, z których wszystkie oferują wysoką odporność na zużycie i wykazują doskonałe właściwości cierne.
SkrobakWydania produktówInżynieria mechanicznaWycieraczki są instalowane w konfiguracjach uszczelniających cylindrów hydraulicznych, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć, do cylindra, gdy są one wsuwane do układu.
Uszczelnienia tłoka - uszczelnienia hydrauliczne dwustronnego działaniaWydania produktówInżynieria mechanicznaUszczelki tłoka lub pierścienie tłokowe są stosowane w cylindrach hydraulicznych w celu uszczelnienia płynu i zapewnienia, że płyn pod ciśnieniem nie wydostanie się przez tłok, gdy ciśnienie w układzie popycha tłok do otworu cylindra.
Uszczelnienia tłoków jednostronnego działaniaWydania produktówInżynieria mechanicznaUszczelki tłoka lub pierścienie tłokowe są stosowane w cylindrach hydraulicznych do uszczelniania płynu i mają na celu zapewnienie, że płyn pod ciśnieniem nie wydostanie się przez głowicę cylindra, gdy ciśnienie w układzie wtłoczy tłok do otworu cylindra.
Uszczelki prętówWydania produktówInżynieria mechanicznaUszczelnienie tłoczyska jest najważniejszym uszczelnieniem w każdym rodzaju technologii płynów, zapobiegającym wydostawaniu się płynu z cylindra na zewnątrz.
System szuflad AvanTech YOUWydania produktówInżynieria mechanicznaSystem szuflad AvanTech YOU. Tak indywidualny jak Ty.
Karabińczyk GN 5299Wydania produktówInżynieria mechanicznaKarabińczyki GN 5299 są używane do łączenia narzędzi.
Rurowe uchwyty i nóżki o higienicznej konstrukcjiWydania produktówInżynieria mechanicznaUchwyty rurowe GN 3330 z ruchomymi nóżkami są przeznaczone do użytku w obszarach higienicznych.
Heksapod kalibracyjny firmy Kistler otrzymuje akredytację ISO 17025 - jako pierwszy na świecieWydania produktówInżynieria mechanicznaGrupa Kistler osiągnęła kolejny kamień milowy w dziedzinie kalibracji: jej wypróbowany i przetestowany heksapod kalibracyjny - pierwszy tego rodzaju na świecie - jest teraz akredytowany zgodnie z normą ISO 17025 do wieloskładnikowej kalibracji siły i momentu obrotowego.
norelem rozszerza swoją ofertę o zatrzaskiWydania produktówInżynieria mechanicznaNiezależnie od tego, czy jest to łódź, samochód kempingowy czy samolot: nowe zamki zatrzaskowe norelem nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
<4 of 4> Pasek napędowy DYMCO "Pierścieniowy pasek bezkońcowyWydania produktówInżynieria mechanicznaW asortymencie stalowych taśm bezkońcowych DYMCO znajduje się produkt o nazwie DR, DYMCO Ring Rolled Endless Belt.
Uniwersalny i sprytny: przytrzymuje magnesyWydania produktówInżynieria mechanicznaNowe materiały, nowe kształty, nowe systemy magnesów i surowe magnesy: Ganter rozszerza swój repertuar, aby umożliwić jeszcze bardziej sprytne zastosowania.
HPC: Kółka przemysłowe - Kompletny asortymentWydania produktówInżynieria mechanicznaFirma Engrenage's HPC rozszerzyła swoją ofertę rolek, aby objąć coraz szerszy zakres zastosowań przemysłowych.
HPC: Złącza T-Clip Akcesoria do profili aluminiowychWydania produktówInżynieria mechanicznaENGRENAGES HPC rozszerzył swoją ofertę akcesoriów do profili aluminiowych o innowacyjny system mocowania, który może być stosowany do prawie wszystkich profili.
Wrzeciona z gwintem trapezowym i nakrętkiWydania produktówInżynieria mechanicznaENGRENAGES HPC oferuje pełną gamę wrzecion i nakrętek z gwintem trapezowym.