Rodzaje sprężyn talerzowych i obszary ich zastosowania

Sprężyny wypukłe disc charakteryzują się zakrzywionym na zewnątrz kształtem i oferują znaczną siłę sprężyny. Są one szczególnie poszukiwane w zastosowaniach, w których wymagane jest przenoszenie dużych sił, wysoka nośność i skuteczna amortyzacja. W związku z tym są one niezbędne w sektorach takich jak przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna i przemysł ciężki.
W przeciwieństwie do nich, wklęsłe sprężyny talerzowe mają krzywiznę skierowaną do wewnątrz i wytwarzają dużą siłę sprężyny, szczególnie gdy są ściskane. Ich zalety są szczególnie ważne tam, gdzie kluczowa jest kompaktowa konstrukcja i precyzyjny rozkład nacisku, na przykład w przemyśle elektronicznym, technologii medycznej lub inżynierii lotniczej.
Innym obszarem zainteresowania są sprężyny talerzowe o niskim obciążeniu. Jako specjalnie zaprojektowane komponenty, oferują one wysoki stopień elastyczności pomimo niskiej siły sprężyny. Są one wykorzystywane w takich zastosowaniach jak mechanika precyzyjna, optyka lub technologia pomiarowa, gdzie precyzja przy minimalnych obciążeniach i wrażliwy rozkład nacisku mają ogromne znaczenie.
Równolegle stosowane są wstępnie obciążone sprężyny talerzowe, które już w położeniu początkowym posiadają pewne napięcie wstępne. Są one poszukiwane w sektorach, w których stałe napięcie wstępne i kontrolowana siła sprężyny są kluczowe, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym lub robotyce.
Wreszcie, istnieją sprężyny talerzowe ze specjalnymi powłokami. Dodatkowa obróbka powierzchni może na przykład zapewnić im ochronę przed korozją, zmniejszone tarcie lub właściwości izolacyjne. Takie specjalistyczne sprężyny talerzowe są szczególnie popularne w przetwórstwie spożywczym, przemyśle chemicznym i elektrotechnice, gdzie zdobywają punkty dzięki zwiększonej ochronie i lepszej wydajności.