BIM obowiązkowy w Niemczech od 2023 r. - wyjaśnienie BIM MasterplanBIMNormy i standardyOd 2023 r. wszystkie nowe federalne projekty budowlane muszą wykorzystywać modelowanie informacji o budynku (BIM). Pełne wdrożenie nastąpi w trzech fazach do 2027 r. w celu poprawy wydajności i przejrzystości na wszystkich etapach cyklu życia budynku.
Inżynieria systemówWiedzaSłowniczekInżynieria systemów łączy wiedzę z różnych dziedzin inżynierii, takich jak elektronika, inżynieria mechaniczna, informatyka i inżynieria oprogramowania. W tym artykule wyjaśniamy, jak to działa.
Kto wymyślił standardy?Normy i standardyWiedzaNormy to ogólnie reguły, wytyczne lub zasady, które zostały opracowane w celu zdefiniowania znormalizowanych procedur, procesów i wymagań dla różnych branż i obszarów. Nie ma jednej osoby lub organizacji odpowiedzialnej za wynalezienie standardów. Zamiast tego, na przestrzeni dziejów różne osoby, grupy i organizacje opracowywały standardy w celu zapewnienia porządku, wydajności i bezpieczeństwa w różnych aspektach życia i pracy.
Inżynieria wymagań - prawidłowe wdrażanie wymagańWażna zawartośćInżynieria systemówCelem procesu rozwoju jest funkcjonujący system lub produkt i zadowolony klient. Jednak pomysł klienta i jego realizacja nie zawsze się pokrywają. Inżynieria wymagań jest wykorzystywana do zapobiegania temu problemowi od samego początku.
NFC - komunikacja bliskiego zasięguSłowniczekWiedzaSzybkie płacenie za rogalika w piekarni za pomocą smartfona lub ściemnianie światła w salonie z kanapy - wszystko to jest dziś dla nas codziennością. Jest to możliwe dzięki specjalnej technologii bezprzewodowej znanej jako Near Field Communication.
Powiadomienie o zmianie produktu SłowniczekWażna zawartośćProducenci wykorzystują powiadomienia o zmianach w produktach, aby informować swoich klientów na bieżąco o swoich produktach - od materiału i projektu po proces produkcyjny i wiele więcej.
Dyrektywa ATEX Przemysł chemicznySłowniczekATEX to europejska dyrektywa w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. Jest ona skierowana do producentów i operatorów urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.
Czym jest VDI? BIMArchitektura InżynieriaW 1856 roku, w samym środku rozkwitu przemysłu, grupa inżynierów założyła Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów - w skrócie VDI.
Rzeczywistość rozszerzona - definicja i funkcjePrzemysł 4.0Architektura InżynieriaRzeczywistość rozszerzona, często nazywana w skrócie AR, stała się kluczową technologią w ostatnich dziesięcioleciach, zacierając granicę między światem wirtualnym a rzeczywistym. Dowiedz się więcej o historii i zastosowaniach w tym artykule.
Średni czas do awarii (MTTF)Planowanie systemuInżynieria mechanicznaWspółczynnik MTTF określa średni czas pracy do momentu awarii urządzeń lub systemów i jest mierzony w godzinach lub latach. Dotyczy jednostek nienaprawialnych i jest określany statystycznie.
Co to jest BOM? - Definicja i znaczenieInżynieria mechanicznaInżynieria elektrycznaBOM jest niezbędny w produkcji i wytwarzaniu, a także jest bardzo ważny dla innych obszarów firmy. W tym artykule dowiesz się, czym jest ten skrót i jakie są jego rodzaje.
Dyrektywa WEEE: Odpowiedzialność za odpady elektryczneWażna zawartośćWiedzaCyfryzacja oznacza, że produkuje się coraz więcej urządzeń elektronicznych - nowe, innowacyjne produkty wypierają z rynku stare. Ale co zrobić z zepsutym telefonem komórkowym lub uszkodzonym ekspresem do kawy? Dyrektywa WEEE zajmuje się tą kwestią oraz właściwym i przyjaznym dla środowiska usuwaniem odpadów elektronicznych.
VDMA - Znaczenie i funkcje w skrócieInżynieria mechanicznaPlanowanie systemuVerband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., w skrócie VDMA, jest stowarzyszeniem branżowym reprezentującym wspólne interesy gospodarcze, techniczne i naukowe przemysłu budowy maszyn.
Czym jest buildingSMART?WiedzaArchitektura InżynieriaCyfryzacja ma ogromny wpływ na sektor budowlany, a nowe technologie już dawno znalazły zastosowanie również w tym sektorze. Metoda planowania BIM przekształca planowanie, budowę i eksploatację budynków. buildingSMART postawił sobie za cel zapewnienie i promowanie standaryzacji i zapewnienia jakości w tym procesie.
Czym jest PMI?Przemysł 4.0Planowanie systemuW przeszłości projektowanie wspierane przez CAD ewoluowało z 2D do 3D. Teraz zbliża się kolejna rewolucja: inteligentny cyfrowy bliźniak z dodatkowymi informacjami, znanymi jako Product Manufacturing Information (PMI) dla automatyzacji.
Mały BIM/Wielki BIM - Otwarty BIM/Zamknięty BIMWiedzaArchitektura InżynieriaJeśli zajmujesz się metodą planowania Building Information Modelling (BIM), prędzej czy później nieuchronnie natkniesz się na terminy Little BIM, Big BIM, Open BIM i Closed BIM. Wyjaśniamy, na czym polegają te techniczne terminy.
Przewodnik po BIM dla początkującychBIMWażna zawartośćNasz przewodnik oferuje początkującym podstawowe zrozumienie BIM, pokazuje korzyści, obszary zastosowań, standardy, oszczędności kosztów i dalsze zasoby. Rozpocznij swoją przygodę z BIM tutaj!
CAD - projektowanie wspomagane komputerowoCADInżynieria elektrycznaRęczne rysunki na desce kreślarskiej to już przeszłość - systemy CAD od dawna ułatwiają pracę projektantom z wielu różnych branż.
Co to są części standardowe?Inżynieria mechanicznaNormy i standardyZnormalizowane elementy maszyn, lepiej znane jako części standardowe, mają wiele pozytywnych aspektów. Mogą one znacznie ułatwić pracę projektantów, zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych i prowadzić do oszczędności w projektowaniu i produkcji.
Różne typy zaworów kulowych i obszary ich zastosowańWiedzaSłowniczekZawory kulowe, które są niezbędne w mechanice do sterowania cieczami i gazami, wykorzystują kulistą kulę odcinającą do precyzyjnej modulacji przepływu. W tym wpisie na blogu dowiesz się więcej o różnych typach zaworów kulowych i ich niestandardowych zastosowaniach mechanicznych.