Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP USA
Tools, workshop supplies
K1629 - Clip-in bins, antistatic plastic for mounting profiles
KIPP USA
Tools, workshop supplies
K1629 - Clip-in bins, antistatic plastic for mounting profiles
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1629.21110205
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Type
TYP
Form
FORM [mm]
width
B [mm]
width
B1 [mm]
width
B2 [mm]
width
B3 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
height
H2 [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
Length
L2 [mm]
slot width
NUTB [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
1
2
K1629.21110205
für Einhängeprofil
C
110.6
47
13.6
0
40
8
2.7
200.0
183
5
-
0.1697
Infotext
Yes
4059245507344
31.12.2099
K1629.21110291
für Einhängeprofil
D
110.6
47
13.6
0
40
8
2,7
286.0
183
5
-
0.2079
Infotext
Yes
4059245507368
31.12.2099
Pokaż widok skompresowany (2 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
KIPP USA
- K1629
kolejny numer
K1629.21110205
Shorttext
Clip-in bins, antistatic plastic for mounting profiles
Ostatnia aktualizacja
02.08.2025 21:59:10
Urządzenie
słowa kluczowe
Antistatic plastic
Tools
bins
mounting profiles
supplies
workshop
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_CLOSING Closing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K1629.21110205
Certificate RoHS
Yes
GTIN-Code
4059245507344
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-20-16 Korek (normalia, produkcja narzędzi)
ETIM 10.0
EC011049 Terminal plug