Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP USA
Hinges
K1449 - Hinges steel internal, opening angle 110°
KIPP USA
Hinges
K1449 - Hinges steel internal, opening angle 110°
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1449.1028076
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
Position
POS
Width
A
Distance
A1
Width
B
Distance
B1 [mm]
Abstnd
B2 [mm]
Distance
B3
Distance
B4
Distance
B5 [mm]
Distance
B6 [mm]
Width
C [mm]
Diameter
D [mm]
Thickness
S [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
1
K1449.1028076
Stahl
closed
102
81
80.5
27
14
32
12
16
20.5
76
7
3
0.5159
Infotext
Yes
4059245431731
31.12.2099
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
KIPP USA
- K1449
Número de encomenda
K1449.1028076
Shorttext
Hinges steel internal, opening angle 110°
Última alteração
02.08.2025 22:00:16
Unidade
Palavras-chave:
Hinges
opening angle
steel internal
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties