Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP USA
Hinges
K1666 - Spring hinges aluminium profile, 0.7 Nm, long version
KIPP USA
Hinges
K1666 - Spring hinges aluminium profile, 0.7 Nm, long version
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1666.35900
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
material
MATERIAL
Surface finish
OBFLGK
version
AUSF
Colour
FARBE
Angle
W [°]
width
A [mm]
Distance
A1 [mm]
Length
B [mm]
Distance
B1 [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
thickness
S [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
Technical Information
INFO
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
1
2
3
4
K1666.359001
Aluminium
anodised
spring open
black
0
35
21
90
30
3.5
10
3.3
0.0200
Infotext
Info
Yes
4059245590186
31.12.2099
K1666.35900
Aluminium
anodised
spring open
colourless
0
35
21
90
30
3.5
10
3.3
0.0200
Infotext
Info
Yes
4059245590179
31.12.2099
K1666.35902
Aluminium
anodised
without spring
colourless
0
35
21
90
30
3.5
10
3.3
0.0290
Infotext
Info
Yes
4059245816149
31.12.2099
K1666.359021
Aluminium
anodised
without spring
black
0
35
21
90
30
3.5
10
3.3
0.0290
Infotext
Info
Yes
4059245816156
31.12.2099
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
KIPP USA
- K1666
Número de encomenda
K1666.35900
Shorttext
Spring hinges aluminium profile, 0.7 Nm, long version
Última alteração
02.08.2025 22:00:20
Unidade
Palavras-chave:
Hinges
Spring hinges
aluminium profile
long version
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties