Индустрия 4.0 - что такое большие данные?

Индустрия 4.0ЗнанияАрхитектура ИнжинирингСистемная инженерияДизайн и технология
Большие данные описывают огромные, сложные и динамичные объемы данных, для анализа и обработки которых требуются специальные технологии.

Индустрия 4.0 - это обширная тема, которая характеризуется как историческим развитием, так и текущими целями и задачами. Дополнительные статьи помогут вам получить полное представление о ней:

 

Что такое большие данные?

Большие данные - это огромные, постоянно растущие объемы данных, которые настолько сложны, что с ними трудно справиться с помощью тради��ионных методов обработки данных. Сегодня такие данные генерируются практически во всех сферах жизни - будь то социальные сети, датчики, машины или цифровые транзакции.

Чтобы лучше понять большие данные, мы часто говорим о так называемых 5V, которые суммируют ключевые характеристики этих объемов данных.

  1. Объем (количество данных):
    Объем данных, которые генерируются каждый день, огромен. Сегодня компании собирают от терабайт до петабайт информации.

  2. Скорость:
    Данные генерируются в режиме реального времени, например, при отслеживании в реальном времени, и должны обрабатываться так же быстро.

  3. Разнообразие:
    Большие данные включают в себя широкий спектр типов данных - от структурированных таблиц, полуструктурированных файлов журналов до неструктурированных форматов.

  4. Правдивость (достоверность):
    Не все данные являются точными или надежными. Поэтому важным аспектом является обеспечение качества и достоверности данных.

  5. Ценность:
    В конечном итоге цель состоит в том, чтобы извлечь пользу из собранных данных, например, путем принятия более эффективных решений или создания новых бизнес-моделей.

 

Какие существуют типы данных?

Большие данные состоят из данных различных форматов

  • Структурированные данные четко организованы, например, в виде таблиц с определенными столбцами.
  • Полуструктурированные данные имеют определенный порядок, но не следуют фиксированной схеме.
  • Неструктурированные данные - самые распространенные и в то же время самые сложные для анализа.

 

Важность анализа больших данных:

  • Здравоохранение: персонализированная медицина
  • Финансы: управление рисками и прогнозирование
  • Электронная коммерция: оптимизация цепочек поставок

 

Преимущества и недостатки больших данных

 

Достоинства Недостатки
Расширение кругозора и принятие более эффективных решений Высокие требования к качеству и обработке данных
Анализ в режиме реального времени Очень высокие затраты на инфраструктуру и анализ
Персонализация и ориентация на клиента Защита данных и риски безопасности

Обработка и анализ больших данных

 

Обработка и анализ больших данных имеют решающее значение для получения ценных сведений из огромных и сложных массивов данных. Для этого необходимы специализированные методы и инструменты, позволяющие эффективно выполнять как обработку, так и последующий анализ.

 

Методы обработки

 

Существует два основных метода обработки данных, которые отличаются друг от друга подходом и скоростью:

  1. Пакетная обработка:
    При этом методе данные собираются в больших количествах и обрабатываются в более поздний момент времени. Он особенно подходит для задач, которые не требуют анализа в реальном времени и где отложенная обработка не имеет негативных последствий. Классическим примером пакетной обработки является регулярный расчет отчетов или выполнение периодического анализа данных.

  2. Обработка в реальном времени:
    В отличие от пакетной обработки, обработка в реальном времени происходит практически в режиме реального времени. Данные обрабатываются сразу же после их получения, что позволяет мгновенно реагировать и анализировать их. Этот метод особенно полезен в таких областях, как финансовые операции, аналитика социальных сетей или IoT-приложения, где требуются немедленные действия.

 

Для успешного применения этих методов обработки, разумеется, существуют различные инструменты.

  • Hadoop:
    Фреймворк с открытым исходным кодом для пакетной обработки данных.

  • Apache Spark:
    Он известен своей скоростью и позволяет выполнять пакетную обработку и обработку в реальном времени.

  • Базы данных NoSQL:
    Эти базы данных предназначены для работы с большими объемами неструктурированных или полуструктурированных данных. Они поддерживают пакетную обработку и обработку в реальном времени

 

Методы анализа:

  • Описательный анализ:
    Описывает то, что происходило в прошлом, и выявляет закономерности, например, анализирует данные о продажах за прошлые периоды.

  • Диагностический анализ: выявление причин определенных событий, например, причин падения объема продаж в определенном месяце.

  • Прогностический анализ:
    Использует исторические данные для прогнозирования будущих результатов, например, спроса на продукт.

  • Предписывающий анализ:
    Рекомендует меры на основе прогнозов и оптимизационных моделей, например, оптимизацию цепочки поставок.

  • Когнитивный анализ:
    Использует искусственный интеллект и машинное обучение для интерпретации данных в человеческом понимании и распознавания закономерностей, которые иначе было бы трудно выявить.

 

Визуализация данных:

Визуализация данных возможна с помощью

  • приборные панели
  • диаграммы
  • Геопространственная визуализация

 

Развитие больших данных:

  • 1980-е годы: реляционные базы данных
  • 1990s: Интернет и рост цифровых данных
  • 2000s: Hadoop и NoSQL
  • 2010-е+: искусственный интеллект и облачные вычисления

Большие данные и в будущем будут играть решающую роль в цифровой трансформации.