Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие д��тали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem moves Systems and components for machine and plant construction
29000 Monitor brackets Tubular connection system Round tubes, square tubes Column system
Tubular connection system
29008 - Tube clamps right-angle, aluminium
norelem
...
Tubular connection system
29008 - Tube clamps right-angle, aluminium
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29008-530
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
clamping hole
A [mm]
clamping hole
B [mm]
clamping hole
C [mm]
Distance
D [mm]
height
E [mm]
external diameter
G [mm]
depth of clamping
H [mm]
total width
K [mm]
total length
L [mm]
Distance
M [mm]
total height
N [mm]
borehole distance
P [mm]
Distance
R [mm]
screw type
S [mm]
screw type
T [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
29008-530
30.10
30.10
30.10
40
45
40
38
51
80
60
53
25
49
M 8 x 25
M 8 x 15
0.2590
Infotext
Yes
29008-540
40.17
40.17
40.17
56
60
56
58
71
116
88
73
35
70
M 10 x 30
M 8 x 10
0.7259
Infotext
Yes
29008-550
50.22
50.22
50.22
66
70
66
70
78
136
108
80
40
90
M 10 x 35
M 10 x 15
1.0010
Infotext
Yes
Показать сжатый показ (3 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
norelem
- 29008
Идентификационный номер
29008-530
Сокращенный текст
Tube clamps right-angle, aluminium
Последнее изменение
26.01.2026 06:51:07
Единица
Ключевое слово
Column system
Monitor
Round tubes
Tube clamps
Tubular
brackets
components
connection system
machine
plant construction
square tubes
systems
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CONNECTING Соединение
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
29008-530
Customs Tariff Number
76090000
Сертификат RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495267456
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-14-01-90 Pipe-/Hose-/Tubeclamp (unspecified)
23-14-01-07 Fixing clamp
ECLASS 12.0
23-14-02-90 Clamp (unspecified)
23-14-02-02 Mounting clamp for protection tube
ECLASS 11.1
23-14-02-90 Clamp (unspecified)
ETIM 10.0
EC000368 Tube clamp
EC002870 Cable block
EC000454 One-piece strut clamp
ETIM 8.0
EC000368 Tube clamp
EC000454 One-piece strut clamp
ETIM 7.0
EC000368 Tube clamp
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте ��ще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)