Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие дета��и.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem moves Systems and components for machine and plant construction
29000 Monitor brackets Tubular connection system Round tubes, square tubes Column system
Tubular connection system
29010 - Tube clamps base, stainless steel
norelem
...
Tubular connection system
29010 - Tube clamps base, stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29010-116
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
Form
FORM
diameter
A [mm]
diameter
B [mm]
distance
C [mm]
diameter
D [mm]
width
E [mm]
width
G [mm]
distance
H [mm]
distance
K [mm]
Length
L [mm]
width
M [mm]
height
N [mm]
width
P [mm]
distance
R [mm]
Schraube
S [mm]
distance
U [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
1
2
3
4
5
6
7
29010-112
A
12.10
5.7
27.0
25.0
35
50.0
0
38
37
30
5
23.0
21.0
M6X18
40
0.1523
Infotext
Yes
73072150
4059495324791
29010-114
A
14.10
5.7
27.0
25.0
35
50.0
0
38
37
30
5
23.0
21.0
M6X18
40
0.1456
Infotext
Yes
73072150
4059495324807
29010-116
A
16.10
5.7
27.0
25.0
35
50.0
0
38
37
30
5
23.0
21.0
M6X18
40
0.1325
Infotext
Yes
73072150
4059495324814
29010-118
A
18.10
5.7
27.0
25.0
35
50.0
0
38
37
30
5
23.0
21.0
M6X18
40
0.1225
Infotext
Yes
73072150
4059495324821
29010-120
A
20.10
5.7
27.0
25.0
35
50.0
0
38
37
30
5
23.0
21.0
M6X18
40
0.1082
Infotext
Yes
73072150
4059495324838
29010-130
B
30.10
7.0
39.0
37.4
48
60.0
40
40
50
60
7
45.5
41.0
M8X30
0
0.3200
Infotext
Yes
73072150
4059495324845
29010-140
B
40.17
9.0
51.7
49.4
63
80.0
60
60
60
80
10
52.0
48.7
M10X35
0
0.6240
Infotext
Yes
73072150
4059495324852
Показать сжатый показ (7 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
norelem
- 29010
Идентификационный номер
29010-116
Сокращенный текст
Tube clamps base, stainless steel
Последнее изменение
26.01.2026 06:51:07
Единица
Ключевое слово
Base
Column system
Monitor
Round tubes
Tube clamps
Tubular
brackets
components
connection system
machine
plant construction
square tubes
stainless steel
systems
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CONNECTING Соединение
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
29010-116
Customs Tariff Number
73072150
Сертификат RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495324814
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-14-01-90 Pipe-/Hose-/Tubeclamp (unspecified)
23-14-01-07 Fixing clamp
ECLASS 12.0
23-14-02-90 Clamp (unspecified)
23-14-02-02 Mounting clamp for protection tube
ECLASS 11.1
23-14-02-90 Clamp (unspecified)
ETIM 10.0
EC000368 Tube clamp
EC002870 Cable block
EC000454 One-piece strut clamp
ETIM 8.0
EC000368 Tube clamp
EC000454 One-piece strut clamp
ETIM 7.0
EC000368 Tube clamp
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)