2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33263-006050

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Material
MATERIAL
Durchmesser
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Durchmesser
B [mm]
Abstand
B1 [mm]
Abstand
B2 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Länge
L [mm]
Abstand
L1 [mm]
Abstand
L2 [mm]
Gewinde
G [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
Standardlieferzeit
STDLZ
End of life
EOL
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
33263-006050
Edelstahl
10
15
32
16
16
2
2
73.5
16
50.0
M6
0.0240
Infotext
Yes
90179000
4067932071153
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
31.12.2099
Maintenance interval see operating instructions
33263-006072
Edelstahl
10
15
32
16
16
2
2
95.5
16
72.0
M6
0.0320
Infotext
Yes
90179000
4067932071160
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
31.12.2099
Maintenance interval see operating instructions
Показать сжатый показ (2 продукта)
Идентификационный номер33263-006050
ShorttextStainless steel retaining plates for columns for spring tensioners / pull-down clamps
Последнее изменение20.02.2025 22:47:40
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties