2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0447.28012

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
diameter
D [mm]
thread
D1
diameter
D2 [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
width across flats
SW [mm]
Max. tightening torque
MOMENT [Nm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
1
2
3
4
K0447.22038
22
G 3/8
15
14
10.0
19
8
0.0038
Infotext
Yes
4059245191390
K0447.28012
28
G 1/2
20
17
10.0
24
12
0.0059
Infotext
Yes
4059245191406
K0447.35034
35
G 3/4
25
20
10.0
30
16
0.0096
Infotext
Yes
4059245191413
K0447.42100
42
G 1
31
24
10.5
36
20
0.0169
Infotext
Yes
4059245191420
Показать сжатый показ (4 продукта)
Идентификационный номерK0447.28012
ShorttextOil level sight glasses domed
Последнее изменение14.03.2025 12:20:56
Единица

Классификации

By Functionality

BYFUNC_SEALING Уплотнение

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

37-01-13-01 Sight flow indicator