2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0448.36034

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
diameter
D [mm]
thread
D1
diameter
D2 [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
width across flats
SW [mm]
Max. tightening torque
MOMENT [Nm]
pressure load max.
DRUCK [bar]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
K0448.20014
20.0
G 1/4
11.0
8.0
8
17
4
10
0.0050
Infotext
Yes
4059245191437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0448.24038
24.1
G 3/8
12.7
9.5
9
22
10
10
0.0086
Infotext
Yes
4059245191444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0448.29012
29.7
G 1/2
15.0
10.0
9
27
15
10
0.0135
Infotext
Yes
4059245191468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0448.36034
35.2
G 3/4
21.9
10.0
11
32
22
10
0.0186
Infotext
Yes
4059245191482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0448.42100
44.1
G 1
25.1
11.0
11
40
-
10
0.0289
Infotext
Yes
4059245191499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0448.52114
55.0
G 1 1/4
34.0
13.5
12
50
-
10
0.0558
Infotext
Yes
4059245191505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0448.241815
24.5
M18x1.5
13.0
10.0
9
22
12
10
0.0103
Infotext
Yes
4059245191451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0448.292215
29.5
M22x1.5
16.0
10.0
9
27
15
10
0.0132
Infotext
Yes
4059245191475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Показать сжатый показ (8 продукта)
Идентификационный номерK0448.36034
ShorttextOil level sight glasses aluminium
Последнее изменение14.03.2025 12:20:57
Единица

Классификации

By Functionality

BYFUNC_SEALING Уплотнение

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

37-01-13-01 Sight flow indicator