2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1045.063030

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Type
TYP
slot width
NUTB [mm]
version
AUSF [mm]
distance
A [mm]
distance
A1 [mm]
distance
A2 [mm]
distance
A3 [mm]
distance
A4 [mm]
distance
A5 [mm]
width
B [mm]
width
D [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
Läge
L [mm]
width
N [mm]
distance
T [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
1
2
3
K1045.063030
I
6
30x30
22.5
11.0
-
-
23.0
27.0
28
6.5
28
32
28
6
4
0.0625
Infotext
Yes
4059245218448
K1045.084040
I
8
40x40
34.0
24.0
-
-
32.5
39.0
40
9.0
39
46
39
8
6
0.1440
Infotext
Yes
4059245218455
K1045.088080
I
8
40x80
65.5
21.5
36
21,5
54.5
58.5
38
9.0
76
78
76
8
7
0.3727
Infotext
Yes
4059245218462
Показать сжатый показ (3 продукта)
Идентификационный номерK1045.063030
ShorttextAngle sets Type I
Последнее изменение14.03.2025 12:17:29
Единица
Ключевое слово

Классификации

By Functionality

BYFUNC_CONNECTING Соединение

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-36-02-90 Connection element (profile assembly system, unspecified)