2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2319.09021

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
Position Kugel
POS [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Durchemsser
D2 [mm]
D3 max.
D3 [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
L3 min.
L3 [mm]
Abstand
X [mm]
Durchmesser
S [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
K2319.03021
Edelstahl
ausgefahren
3
3
2.2
3.6
4.6
3.4
0.4
1.20
0.0030
Infotext
Yes
73269086
4059245992713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.04021
Edelstahl
ausgefahren
4
4
3.3
4.0
5.2
3.8
0.2
1.50
0.0040
Infotext
Yes
73269086
4059245992720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.05021
Edelstahl
ausgefahren
5
5
4.3
5.5
7.1
5.3
0.4
2.00
0.0080
Infotext
Yes
73269086
4059245992737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.06021
Edelstahl
ausgefahren
6
6
5.3
6.5
8.7
6.3
0.4
2.50
0.0120
Infotext
Yes
73269086
4059245992744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.07021
Edelstahl
ausgefahren
7
7
6.4
7.5
10.2
7.3
0.4
3.00
0.0190
Infotext
Yes
73269086
4059245992751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.08021
Edelstahl
ausgefahren
8
8
7.4
8.5
11.6
8.3
0.3
3.50
0.0280
Infotext
Yes
73269086
4059245992768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.09021
Edelstahl
ausgefahren
9
9
8.4
10.0
13.6
9.8
0.4
4.00
0.0420
Infotext
Yes
73269086
4059245992775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.10021
Edelstahl
ausgefahren
10
10
9.4
11.0
15.2
10.8
0.4
4.50
0.0610
Infotext
Yes
73269086
4059245992782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.12021
Edelstahl
ausgefahren
12
12
10.6
13.0
17.9
12.8
0.4
5.50
0.0960
Infotext
Yes
73269086
4059245992799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.14021
Edelstahl
ausgefahren
14
14
12.7
15.0
20.6
14.5
0.4
6.35
0.0150
Infotext
Yes
73269086
4059245992805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.16021
Edelstahl
ausgefahren
16
16
14.7
17.0
23.4
16.5
0.6
7.00
0.0220
Infotext
Yes
73269086
4059245992812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.18021
Edelstahl
ausgefahren
18
18
16.7
19.0
26.4
18.5
0.6
8.00
0.0320
Infotext
Yes
73269086
4059245992829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.20021
Edelstahl
ausgefahren
20
20
18.7
22.0
30.1
21.5
0.8
9.00
0.0440
Infotext
Yes
73269086
4059245992836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
K2319.22021
Edelstahl
ausgefahren
22
22
20.7
25.0
34.0
24.5
0.8
10.00
0.0580
Infotext
Yes
73269086
4059245992843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Показать сжатый показ (14 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номерK2319.09021
ShorttextSealing plug sleeve stainless steel, ball steel
Последнее изменение14.03.2025 12:21:02
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties