2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nyckelord: 1217
84 487
Enrichments
4781
Functionalities
56 817
Delivery countries/regions
144
Enheter
84 356
File types
84 366
Kategorier
62 937
Klassificeringar
62 937
Standarder
14 232
Certificates
83 428
KIPP USA
Material (MATERIAL)
43 682
width (B)
46 242
diameter (D1)
56 842
diameter (D2)
60 125
height (H)
59 910
Length (L)
63 530
Length (L1)
22 624
Approx. weight (GEW)
83 713
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
11 275
EAN-Nr. Kipp (EAN)
84 299
End of life (EOL)
74 338
Standardlieferzeit (STDLZ)
82 153
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
79 495
thread (D1)
641
thread (D)
271
Holding force (H)
24
Filter
KIPP USA CAD-katalog

KIPP USA CAD-katalog

3D CAD-modeller från KIPP Inc. från områdena justeringshandtag, indexeringstryckstycken, fjädertryckstycken, kullåsstift, vippklämmor, spännanordningar, knoppar, handrattar, kvartsvarvade fästelement, trycklås, draghandtag, rörkopplingar, teleskopskenor, gångjärn, gummibuffertar, spärrar, vridfötter, nivelleringsfötter, fixeringskomponenter, nivelleringselement, maskin- och fixturkomponenter, leder, magneter, nivåindikatorer, skruvplugg, materialhantering, verktyg och verkstadstillbehör.

EN
Katalogfilter
Alla leverantörsländer/regioner
Alla marknader