Browse
All Manufacturers
SV
SE
Login
Register for free
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nyckelord: 57
345
Enheter
345
File types
345
Kategorier
280
Klassificeringar
280
Standarder
1
Certificates
344
norelem
Material
(MATERIAL)
25
Diameter
(D)
102
Diameter
(D1)
42
Diameter
(D2)
42
Höjd
(H)
223
Längd
(L)
191
Längd
(L1)
123
Vikt ca
(GEW)
345
RoHS
(ROHS)
345
Tulltariffnummer
(ZTN)
345
EAN-Nr. norelem
(EAN)
345
Standard leveranstid
(EOL)
78
Standard leveranstid
(STDLZ)
340
Drift- och underhållsinstruktioner
(WARTUNG)
339
Storlek
(L)
5
Filter
...
norelem
norelem fixerar Flexibelt standarddelsystem
05000 Vridreglar Pneumatiska spännare Snabbspännare Skjutstångsspännare, handstångsspännare Spännlås, svängskruvar Tillbehör för snabbspännare
Vridreglar
norelem
...
Vridreglar
norelem CAD-katalog
Vridreglar
Här hittar du CAD-modellerna av norelem
Lägg till katalogsökning
SV
Katalogfilter
Alla marknader
05561
Vridreglar, kompakta
05561-02
Vridreglar i rostfritt stål
05562
Vridregel kompakt, med vinghandtag, husdiameter 22 mm
05564
Vridreglar, kompakta, låsbara
05564-10
Vridreglar i zink, låsbara
05564-14
Vridreglar zink, låsbara, långt utförande
05566
Vridreglar
05566-03
Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande
05566-04
Vridreglar långt utförande rostfritt stål
05566-05
Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande
05566-06
Vridreglar, låsbara, i rostfritt stål
05567
Vridreglar, polyamid
05568
Vridreglar, långt utförande
05571
Vridreglar med vinghandtag
05571-01
Vridreglar med vinghandtag
05571-02
Vridreglar i rostfritt stål med vinghandtag
05572
Vridreglar med T-handtag
05572-01
Vridreglar med T-handtag
05573
Vridreglar med L-handtag
05574
Kompressions-vridreglar
Nyckelord
för
norelem
standarddelsystem
fixerar
Flexibelt
Tillbehör
med
spännare
Dotterbolag:
Sweden
Sigtuna 193 91
norelem AB
Niederlassung
Wenngarn 443
Sigtuna
+ 46 8 14 15 00
info@norelem.se
http://www.norelem.se
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Jämförelse
Ladda upp geometri
Add one more to start
Jämför (0/4)