2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

05574-88351

Expand Table
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BEST
Material
MATERIAL
Position mutter
POS [mm]
Utförande
AUSF [mm]
BET [mm]
Höhe
H [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS [mm]
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
Standard leveranstid
EOL
Standard leveranstid
STDLZ
Drift- och underhållsinstruktioner
WARTUNG
1
2
3
4
05574-18351
Zink
0
Drehriegel
Vierkant 8 mm
35.5
27
0.0851
Infotext
Yes
83014060
4059495343969
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
05574-88351
Zink
0
Drehriegel
Dreikant 8 mm
35.5
27
0.0846
Infotext
Yes
83014060
4059495343976
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
05574-43351
Zink
0
Drehriegel
Doppelbart 3 mm
35.5
27
0.0869
Infotext
Yes
83014060
4059495343983
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
05574-45351
Zink
0
Drehriegel
Doppelbart 5 mm
35.5
27
0.0869
Infotext
Yes
83014060
4059495343990
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
Visa komprimerad display (4 konfigurerbara produkter)
Order number05574-88351
ShorttextKompressions-vridreglar
Sista förändringen17.03.2026 20:09:25
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with