Trimmad för snabbhet

ProduktreleaserMaskinteknikCADKunskap
LEMO har presenterat sina helt nya USB 3.1-kontakter, som stöder en överföringshastighet på upp till 10 Gb/s.

Höghastighetsöverföring av data är en förutsättning för modern teknik och industri. I synnerhet "Sakernas Internet" har blivit en av de viktigaste teknikerna under vårt århundrade. Fullpackade med sensorer, föremål, fordon, enheter, maskiner, hus och fabriker kommunicerar alltmer med varandra och med omvärlden. De mängder av insamlade data som kontinuerligt utbyts gör det möjligt att kontrollera, korrigera, optimera eller fullända inställningar och processer, om nödvändigt även samtidigt.

 

Failed to load table data
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fetch failed

 

 

För att möta efterfrågan utvecklas de industriella kommunikationsprotokollen - Ethernet och USB är de mest använda - ständigt och möjliggör allt högre överföringshastigheter. Förändringarna går så snabbt att till och med den officiella definitionen av "hög hastighet" (25 Mbps) överträffas med dagens standarder och når hastigheter som är 400 gånger snabbare.

När protokollen väl var fastställda tävlade marknadsledarna inom connectors om de bästa lösningarna och LEMO har legat i framkant på marknaden för höghastighetsutveckling i nästan 15 år. LEMO kommer att fortsätta att göra det genom att i höst lansera nya kontakter som kombinerar den exceptionella robustheten, tillförlitligheten och hållbarheten hos sina push-pull kontakter med USB 3.1-protokollet, vilket möjliggör överföringshastigheter på upp till 10 Gb/s.

De två 3.1-parens skärmning säkerställer optimalt skydd och signalintegritet. De är också utrustade med ett par USB 2.0-kontakter för att säkerställa bakåtkompatibilitet och två lågspänningsströmkontakter.

USB 3.1 finns tillgängligt för ett brett utbud av modeller. För inomhusapplikationer är den solida B-serien (IP50) lämplig. För utomhusapplikationer och extrema miljöer finns K-serien och den mer kompakta T-serien, som båda är certifierade enligt IP66 till IP68.

LEMO är också ledande när det gäller lösningar som är anpassade till ett annat dominerande protokoll, Ethernet. De senaste connectors, som lanserades 2019, var till och med de första push-pull single pair Ethernet (SPE) på marknaden.

 

 

 

SPE är en allt viktigare variant av Ethernet transmission. Med endast två tvinnade koppartrådar (som bär upp till 50 W effekt) erbjuder sådana kablar lägre överföringshastigheter än icke-SPE (1 Gb/s jämfört med 10 Gb/s), men är mer flexibla, kompakta, lätta och kostnadseffektiva. Det här är några rimliga argument för att fordonsindustrin - vars stora bilar kan bära mer än 2 km och 50 kg kabel - var först med att använda dem. SPE används också i stor utsträckning i andra applikationer, t.ex. järnvägar eller industriell automation.

LEMO SPE connectors erbjuds i serierna B, K och T. Det finns två varianter: en med en enda SPE (storlek 0-511) och en annan, mer specifik, med två SPE (storlek 1-512).

Med de senaste USB- och Ethernet-modellerna fortsätter LEMO sin mångåriga expertis inom höghastighetsdataöverföring. Den går tillbaka till 2008, med standardiserade connectors som motsvarade de protokoll som användes då (USB 2.0, 480 Mbps och Ethernet 1000 Base-T4, 1 Gbps).

LEMO utvecklade sedan connectors som var särskilt utformade för höga hastigheter. År 2012 introducerades en USB 2.0 typ A med spärrmekanism (LM.U2A) för ökad robusthet (M-serien). Tre år senare följde det snabbare Ethernet 10G Base-T4 (storlek 2-514) - inklusive en ny M-serie samt en W-serie skruvkoppling (som tål upp till 30 bar tryck).

Alla dessa modeller finns fortfarande i LEMO-katalogen, liksom de nya USB 3.1 och Ethernet SPE. Naturligtvis är detta inte slutet på historien: den schweiziska gruppens forsknings- och utvecklingsteam arbetar redan med nästa generations höghastighetslösningar.
LEMO erbjuder mer än bara connectors. Höghastighetsprestanda kan bara uppnås om alla komponenter i anslutningslösningen är optimerade och matchade med varandra. För att undvika tråkiga upplevelser erbjuder LEMO skräddarsydda kabelmonteringslösningar från egen produktion.

 

 

Originalartikel från LEMO