過濾
3D Search
2D search
顏色
目錄
比較
ZH
TW
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
或
文件选择
Click & Paste
支持的檔案格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDTZZA - 可调紧定手柄 垫圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDTZZA - 可调紧定手柄 垫圈型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDTZZA-M8-L16-E
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL1
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL2
垫圈材质
CZ3
垫圈表面处理
BMCL3
M
M [mm]
L
L [mm]
握柄颜色
YS
R
R [mm]
H1
H1 [mm]
D1
D1 [mm]
H
H [mm]
D
D [mm]
h
XH [mm]
最大负载
ZDFZ [N]
最大紧固力
ZDJGL [KN]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
1
2
3
4
HDTZZA-M6-L12-E
HDTZZA
带垫圈型
ZDC
烤漆
1215MS
镀锌(黑)
S45C
无电解镀镍
6
12
E(黑色)
45.0
25.8
13.0
40.0
16
1.5
95
3.6
0.039
HDTZZA-M8-L16-E
HDTZZA
带垫圈型
ZDC
烤漆
1215MS
镀锌(黑)
S45C
无电解镀镍
8
16
E(黑色)
63.5
32.3
17.5
50.5
22
2.0
171
6.8
0.090
HDTZZA-M10-L20-E
HDTZZA
带垫圈型
ZDC
烤漆
1215MS
镀锌(黑)
S45C
无电解镀镍
10
20
E(黑色)
78.5
37.6
21.0
60.5
28
2.5
221
10.8
0.182
HDTZZA-M12-L25-E
HDTZZA
带垫圈型
ZDC
烤漆
1215MS
镀锌(黑)
S45C
无电解镀镍
12
25
E(黑色)
93.0
45.6
24.0
74.5
35
3.0
277
16.1
0.227
顯示壓縮表示 (4 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HDTZZA
Shorttext
可调紧定手柄 垫圈型
上次修改
30.01.2026 23:05:08
單位
关键字
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
HDTZZA-M8-L16-E