BK38.0720.07004001

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gewinde (d1)
D1
Grifflänge (L)
L [mm]
Anschraubabstand (I)
I [mm]
Durchmesser (D)
D [mm]
Griffhöhe (H)
H [mm]
Gewindelänge (h)
KLEINH [mm]
Durchmesser (d)
KLEIND [mm]
Länge (l2)
L2 [mm]
Länge (l1)
L1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BK38.0720.03004001
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, naturfarben eloxiert
M 4
50
30
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.03004004
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert
M 4
50
30
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.04504001
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, naturfarben eloxiert
M 4
65
45
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.04504004
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert
M 4
65
45
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.06404001
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, naturfarben eloxiert
M 4
84
64
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.06404004
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert
M 4
84
64
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.07004001
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, naturfarben eloxiert
M 4
90
70
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.07004004
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert
M 4
90
70
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.08004001
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, naturfarben eloxiert
M 4
100
80
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.08004004
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert
M 4
100
80
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.09004001
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, naturfarben eloxiert
M 4
110
90
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.09004004
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert
M 4
110
90
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.10504001
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, naturfarben eloxiert
M 4
125
105
12
25
8
7
30
10
BK38.0720.10504004
Winkelgriff mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert
M 4
125
105
12
25
8
7
30
10
顯示壓縮表示形式(14 Produkt)
訂購編碼BK38.0720.07004001
ShorttextBügelgriffe / Winkelgriff mit Sacklochgewinde
上次修改04.08.2022 06:30:56
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties