CPBYRK16-4-6

Expand Table
ZH
1/5
型號
MODEL
軸孔形狀
LV1
材質
MAT
表面處理
SUR
附件
ATT
Code
CODE
D
VAR02 [mm]
變更d1側孔徑
VAR04
d1軸徑(帶鍵槽孔孔徑6以上可選)
VAR06
LDC最小組織0.1mm
VAR08 [mm]
變更d2側孔徑
VAR10
d2軸徑(帶鍵槽孔孔徑6以上可選)
VAR12
RDC最小組織0.1mm
VAR14 [mm]
L
FIX02 [mm]
L1
FIX04 [mm]
L2
FIX06 [mm]
N
FIX08 [mm]
F
FIX10 [mm]
M
FIX12
擰緊扭矩
FIX14 [N·m]
額定扭矩
FIX16 [N·m]
徑向偏差
FIX18 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
CPBY16-4-4
標準孔
相當於鋁合金
-
固定螺絲
CPBY
16
4
0.0
4
0.0
27
7.5
2.0
15
3.0
M2.5
0.7
2.0
0.10
CPBYK16-6-6
兩端鍵槽孔
相當於鋁合金
-
固定螺絲
CPBYK
16
6
0.0
6
0.0
27
7.5
2.0
15
3.0
M2.5
0.7
2.0
0.10
CPBYLK16-6-6
d1端鍵槽孔
相當於鋁合金
-
固定螺絲
CPBYLK
16
6
0.0
6
0.0
27
7.5
2.0
15
3.0
M2.5
0.7
2.0
0.10
CPBYRK16-4-6
d2端鍵槽孔
相當於鋁合金
-
固定螺絲
CPBYRK
16
4
0.0
6
0.0
27
7.5
2.0
15
3.0
M2.5
0.7
2.0
0.10
CPBYS16-4-4
標準孔
相當於不銹鋼
-
固定螺絲
CPBYS
16
4
0.0
4
0.0
27
7.5
2.0
15
3.0
M2.5
0.7
2.0
0.10
CPBYSK16-6-6
兩端鍵槽孔
相當於不銹鋼
-
固定螺絲
CPBYSK
16
6
0.0
6
0.0
27
7.5
2.0
15
3.0
M2.5
0.7
2.0
0.10
CPBYSLK16-6-6
d1端鍵槽孔
相當於不銹鋼
-
固定螺絲
CPBYSLK
16
6
0.0
6
0.0
27
7.5
2.0
15
3.0
M2.5
0.7
2.0
0.10
CPBYSRK16-4-4
d2端鍵槽孔
相當於不銹鋼
-
固定螺絲
CPBYSRK
16
4
0.0
4
0.0
27
7.5
2.0
15
3.0
M2.5
0.7
2.0
0.10
顯示壓縮表示 (8 konfigurierbares Produkt)
訂購編碼P_CPBYRK16-4-6
Shorttext聯軸器-波紋管式-夾持型
上次修改17.10.2023 03:11:58
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties