PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
CPG - 聯軸器-單膜片式-脹套加長型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
CPG - 聯軸器-單膜片式-脹套加長型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CPG68-11-11
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ZH
Reset filters
1/5
型號
MODEL
軸孔形狀
LV1
主體材質
MMAT
膜片,銷
DMAT
主體表面處理
MSUR
膜片,銷表面處理
DSUR
附件
ATT
Code
CODE
No.
VAR02
d1軸徑選擇
VAR04
d2軸徑選擇
VAR06
D
FIX02 [mm]
L
FIX04 [mm]
W
FIX06 [mm]
L1
FIX08 [mm]
L2
FIX10 [mm]
M
FIX12
擰緊扭力
FIX14 [N·m]
額定扭矩
FIX16 [N·m]
最大扭矩
FIX18 [N·m]
容許偏角
FIX20 [°]
靜態扭轉剛度
FIX22 [N·/rad]
最高轉速
FIX24 [r/min]
1
CPG68-11-11
兩端鍵槽孔
相當於S45C
不銹鋼
發黑
-
内六角螺栓
CPG
68
11
11
68
90
7
41.5
26
M5(4)
4
55
110
1
31×10^3
4500
顯示壓縮表示 (1 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- CPG
訂購編碼
P_CPG68-11-11
Shorttext
聯軸器-單膜片式-脹套加長型
上次修改
17.10.2023 03:12:01
單位
关键字
PRiCi
旋轉運動部品
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties