EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_140
Modèle 32-1406 - Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 32-1406 - Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1406-6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
Position
POS
Position écrou
ECROU [mm]
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
32-1406-5
Inox
Butée à gauche
Avec écrou
Fermé
2
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
INFOTEXTE
32-1406-6
Inox
Butée à gauche
Avec écrou
Fermé
2
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8
18
INFOTEXTE
32-1406-8
Inox
Butée à gauche
Avec écrou
Fermé
2
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11
29
INFOTEXTE
32-1406-10
Inox
Butée à gauche
Avec écrou
Fermé
2
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21
57
INFOTEXTE
顯示壓縮表示 (4 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1406
訂購編碼
Emile Maurin 32-1406-6
Shorttext
Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Avec écrou
上次修改
25.05.2021 09:28:17
單位
关键字
Doigt
Doigts
Poignée
acier
butée
centrage
分類
按功能
BYFUNC_FIXING 固定
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-10-01-90 銷釘、木釘(未歸類)
ECLASS 6.0
23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)