Browse
All Manufacturers
ZH
TW
Login
Register for free
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
支持的檔案格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
电气、自动化和过程控制技术
连接器系统
连接器组件
工业插头连接器接触部分
1137720000 - HDC 04A CSB MALE
Weidmüller
电气、自动化和过程控制技术
连接器系统
连接器组件
工业插头连接器接触部分
1137720000 - HDC 04A CSB MALE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1137720000
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ZH
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
无触点的接触式插头
AAB755
污染度
BAA295
最大连接导体截面积(多股线)
AAB789 [mm²]
触点设计
AAB754
Electro Material
AAK496
最小连接导体截面积(多股线)
AAB940 [mm²]
绝缘材料的可燃性等级(根据UL 94)
BAC140
极数
AAT080
宽度
BAF016 [mm]
导线连接方法
AAS458
1
1137720000
HDC 04A CSB MALE
触点插芯(工业插拔式连接器), 插针式, 回路数: 1, 冷压联接, 安装尺寸: 1
用于工业插拔式联接器的插芯,包括接触元件和绝缘体。
4032248919437
Weidmueller Group
是
3
4
雄性
0.140
V0
1
21
卷曲连接
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1137720000
訂購編碼
1137720000
Shorttext
触点插芯(工业插拔式连接器), 插针式, 回路数: 1, 冷压联接, 安装尺寸: 1
Longtext
用于工业插拔式联接器的插芯,包括接触元件和绝缘体。
上次修改
10.04.2026 18:43:11
單位
关键字
工业插头连接器接触部分
连接器系统
连接器组件
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Description long
用于工业插拔式联接器的插芯,包括接触元件和绝缘体。
Description short
触点插芯(工业插拔式连接器), 插针式, 回路数: 1, 冷压联接, 安装尺寸: 1
GTIN-Code
4032248919437
Order Number
1137720000
Product website
https://eshop.weidmueller.com/p/1137720000
Type Code
HDC 04A CSB MALE
Use Case
https://eshop.weidmueller.com/p/1137720000
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-44-02-05 Contact insert for industrial connectors
Contact design
雄性
Contact insert without contact
是
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm²
Product type
HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN) code
4032248919437
Internal article number
1137720000
Manufacturer name
Weidmueller Group
Brand
RockStar
®
address of additional link
https://eshop.weidmueller.com/p/1137720000
Conductor connection method
卷曲连接
Pole number
1
Manufacturer product description
触点插芯(工业插拔式连接器), 插针式, 回路数: 1, 冷压联接, 安装尺寸: 1
Manufacturer product designation
触点插芯(工业插拔式连接器)
Customs tariff number
85366990
Type of customs tariff number
塔里克
height
30 mm
Degree of soiling
3
depth
21 mm
flammability rating of the insulating material (based on UL 94)
V0
width
21 mm
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
上傳幾何圖形
Add one more to start
比較 (0/4)