757059

Expand Table
EN
1/5
LER-TPA 80KF
LER_TPA_80KF
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
757059
LER-TPA 80KF
4047526098940
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
80
32
Kugellager (C)
100
102
70
0.502
Gummi
hochwertiges Polypropylen
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
訂購編碼757059
ShorttextLER-TPA 80KF
上次修改22.05.2025 14:20:39
單位

分類

按功能

BYFUNC_ROLLING 滾動

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Steering roller