2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1088.012

Expand Table
ZH
1/5
品號
PN
TYPE1
底座材質
MA
腳墊材質
MA1
綠色檢驗
ROHS
L1 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
網站
WED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1088.012
1088
尼龍
NO
39.5
35
6
網站
1088.112
1088
尼龍
NO
49.5
35
6
網站
1088.212
1088
尼龍
NO
39.5
35
8
網站
1088.312
1088
尼龍
NO
49.5
35
8
網站
1088.412
1088
尼龍
NO
39.5
35
10
網站
1088.512
1088
尼龍
NO
34.9
42
8
網站
1088.612
1088
尼龍
NO
59.9
42
8
網站
1088.712
1088
尼龍
NO
46.7
57
8
網站
1089.010
1089
PP
NO
31.8
50
8
網站
1089.110
1089
PP
NO
41.8
50
8
網站
1089.210
1089
PP
NO
56.8
50
8
網站
1089.310
1089
PP
NO
36.8
50
10
網站
顯示壓縮表示形式(13 Produkt)
Shorttext腳座 (鋼 固定調節型)
上次修改15.01.2024 09:23:17
單位

分類

By Categories

Actuating_Elements Actuating Elements
Assembling_Equipment Assembling Equipment
Automation Automation
Automotive Automotive
Automotive_Engineering Automotive Engineering
Ball Ball
Bearing Bearing
Bushing Bushing
Caster Caster
Clamping_Technology Clamping Technology
Cog_Wheel Cog Wheel
Cogging Cogging
Control_Unit Control Unit
Die_Set Die Set
Drilling_Tool Drilling Tool
Drive_Shaft Drive Shaft
Fastening Fastening
Fitting Fitting
Fixture_System Fixture System
Flange Flange
Gear Gear
Gear_Belt Gear Belt
Hinge Hinge
Linear_Technology Linear Technology
Machining_Unit Machining Unit
Magnet Magnet
Metal_Fitting Metal Fitting
Mold_Construction Mold Construction
Nozzle Nozzle
Operational_Safety Operational Safety
Pneumatics Pneumatics
Positioning_System Positioning System
Rolling_Bearing Rolling Bearing
Screwing_Tool Screwing Tool
Shock_Absorber Shock Absorber
Thread_Insert Thread Insert

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code1088.012
RoHS認證NO
CNSPHYPROP Physical Properties