PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
TMLM,TMLMB,TMLMP - 免鍵襯套-單側型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
TMLM,TMLMB,TMLMP - 免鍵襯套-單側型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TMLM-8
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ZH
Reset filters
1/5
型號
MODEL
材質
MAT
表面處理
SUR
Code
CODE
d
VAR02 [mm]
D
FIX02 [mm]
L
FIX04 [mm]
L3
FIX06 [mm]
L2
FIX08 [mm]
L1
FIX10 [mm]
D1
FIX12 [mm]
P.C.D
FIX14 [mm]
鎖緊螺栓 M×L
FIX16
鎖緊螺栓個數
FIX18
資料文檔
FIX95
1
2
3
TMLM-8
相當於S45C
-
TMLM
8
21
21.0
17.0
14.5
10.0
23.5
15.4
M4×15
3
資料文檔
TMLMB-8
相當於S45C
發黑處理
TMLMB
8
21
21.0
17.0
14.5
10.0
23.5
15.4
M4×15
3
資料文檔
TMLMP-8
相當於S45C
鍍鎳
TMLMP
8
21
21.0
17.0
14.5
10.0
23.5
15.4
M4×15
3
資料文檔
顯示壓縮表示 (3 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- TMLM,TMLMB,TMLMP
訂購編碼
M_MLM-8
Shorttext
免鍵襯套-單側型
上次修改
17.10.2023 03:12:02
單位
关键字
PRiCi
旋轉運動部品
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties