2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 35-758-120-24-150

Expand Table
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
Avec ou sans
ECROU
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
L1 [mm]
Charge Statique
CS [kN]
Informations
INFOS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
35-758-80-12-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M12
17
8.5
19.5
100
8.5
17
54.5
16
INFOTEXTE
35-758-80-10-80
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M10
17
8.5
19.5
80
8.5
17
54.5
11
INFOTEXTE
35-758-80-10-60
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M10
17
8.5
19.5
60
8.5
17
54.5
11
INFOTEXTE
35-758-80-10-50
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M10
17
8.5
19.5
50
8.5
17
54.5
11
INFOTEXTE
35-758-80-10-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M10
17
8.5
19.5
100
8.5
17
54.5
11
INFOTEXTE
35-758-120-30-200
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M30
17
8.5
39.5
200
12
0
24
95.0
43
INFOTEXTE
35-758-120-30-150
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M30
17
8.5
39.5
150
12
0
24
95.0
43
INFOTEXTE
35-758-120-30-125
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M30
17
8.5
39.5
125
12
0
24
95.0
43
INFOTEXTE
35-758-120-30-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M30
17
8.5
39.5
100
12
0
24
95.0
43
INFOTEXTE
35-758-120-24-200
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M24
17
8.5
35.5
200
12
0
19
95.0
46
INFOTEXTE
35-758-120-24-150
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M24
17
8.5
35.5
150
12
0
19
95.0
46
INFOTEXTE
35-758-120-24-125
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M24
17
8.5
35.5
125
12
0
19
95.0
46
INFOTEXTE
35-758-120-24-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M24
17
8.5
35.5
100
12
0
19
95.0
46
INFOTEXTE
35-758-120-20-75
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M20
17
8.5
32.0
75
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-758-120-20-200
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M20
17
8.5
32.0
200
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-758-120-20-150
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M20
17
8.5
32.0
150
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-758-120-20-125
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M20
17
8.5
32.0
125
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-758-120-20-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
120
M20
17
8.5
32.0
100
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-758-100-8-63
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M8
17
8.5
20.5
63
9
17
70.5
6
INFOTEXTE
顯示壓縮表示 (63 konfigurierbares Produkt)
訂購編碼emile_maurin_35-758-120-24-150_0
ShorttextPied inox, à tige filetée avec six pans - Avec trous de fixation - Sans semelle - Sans écrou
上次修改29.07.2020 06:03:46
單位

分類

按功能

BYFUNC_CONNECTING 連接
BYFUNC_SCREWING 擰緊

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-90-90 螺釘,墊圈(其他,未歸類)

ECLASS 8.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unspecified)

ECLASS 7.1

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 7.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.2

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.1

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ETIM 10.0

EC012002 Assortment box fastening material
Add at least 2 products with