2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AF12-10

Expand Table
ZH
1/5
品號
PN
綠色檢驗
ROHS
TYPE
材質
MA
外徑
D1 [mm]
彈簧長度
L [mm]
網站
WED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AF03-05
YES
AF
SWP
3
5
網站
AF04-05
YES
AF
SWP
4
5
網站
AF05-05
YES
AF
SWP
5
5
網站
AF06-05
YES
AF
SWP
6
5
網站
AF08-10
YES
AF
SWP
8
10
網站
AF10-10
YES
AF
SWP
10
10
網站
AF12-10
YES
AF
SWP
12
10
網站
AF13-10
YES
AF
SWP
13
10
網站
AF14-15
YES
AF
SWP
14
15
網站
AF16-15
YES
AF
SWP
16
15
網站
AF18-20
YES
AF
SWP
18
20
網站
AF20-20
YES
AF
SWP
20
20
網站
AF22-20
YES
AF
SWP
22
20
網站
AF27-30
YES
AF
SWP
27
30
網站
顯示壓縮表示 (14 konfigurierbares Produkt)
Shorttext圓線彈簧(最大壓縮量45%)
上次修改12.03.2025 05:53:17
單位

分類

By Categories

Actuating_Elements Actuating Elements
Assembling_Equipment Assembling Equipment
Automation Automation
Automotive Automotive
Automotive_Engineering Automotive Engineering
Ball Ball
Bearing Bearing
Bushing Bushing
Caster Caster
Clamping_Technology Clamping Technology
Cog_Wheel Cog Wheel
Cogging Cogging
Control_Unit Control Unit
Die_Set Die Set
Drilling_Tool Drilling Tool
Drive_Shaft Drive Shaft
Fastening Fastening
Fitting Fitting
Fixture_System Fixture System
Flange Flange
Gear Gear
Gear_Belt Gear Belt
Hinge Hinge
Linear_Technology Linear Technology
Machining_Unit Machining Unit
Magnet Magnet
Metal_Fitting Metal Fitting
Mold_Construction Mold Construction
Nozzle Nozzle
Operational_Safety Operational Safety
Pneumatics Pneumatics
Positioning_System Positioning System
Rolling_Bearing Rolling Bearing
Screwing_Tool Screwing Tool
Shock_Absorber Shock Absorber
Thread_Insert Thread Insert

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

By Countries

TW Taiwan