LS102PB122

Expand Table
ZH
1/5
型號
MODEL
類型
LV1
材質
MAT
表面處理
SUR
Code
CODE
L
VAR02 [mm]
L1
FIX02 [mm]
d
FIX04 [mm]
d1
FIX06 [mm]
S
FIX08 [mm]
H
FIX10 [mm]
B
FIX12 [mm]
h
FIX14 [mm]
參考重量
FIX16 [kg/pcs]
資料文檔
FIX95
1
LS102PB122
斜角型
PA
黑色
LS102PB
122
142
6.2
13
10
40
26
8
0.04
資料文檔
顯示壓縮表示 (1 konfigurierbares Produkt)
訂購編碼P_LS102PB122
Shorttext方形把手斜角型
上次修改17.10.2023 03:13:25
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties