Weidmueller 8951700000

Expand Table
ZH
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Mass
AAF040 [kg]
海关税号类型
AAZ849
海关税则号
AAZ800
URL
URL
1
8951700000
VSPC 2CL HF 24VDC R
浪涌制动器, 信号数量: 2, 直流电, 24 V, 450 mA, 模拟
用于 IT 和 测量应用中的过电压保护设备。设备应该紧靠待保护的设备进行安装。
4032248742943
Weidmueller Group
0.04800
塔里克
85363010
URL
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
訂購編碼8951700000
ShorttextVSPC 2CL HF 24VDC R
上次修改03.12.2025 16:59:13
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
TARICTARIC