Create a simple sketch to find similar parts
深溝球軸承的內圈和外圈都有很深、不間斷的滾道溝槽,因此可以承受兩個方向的徑向和軸向負荷。這種多功能性使其適用於高速和高負載環境,通常用於電動馬達、汽車零件和家用電器。標準包括 ISO 15(徑向內隙)、DIN 625(尺寸與公差)以及 ANSI/ABMA 9(公差與間隙)。Yiheda、SKF 和Misumi 等知名製造商和其他領先製造商在 3Dfindit 上提供其 3D CAD 模型,包括深溝球軸承。直接下載免費模型,進行精確設計,並無縫集成到您的專案中。