Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 15
140
Einheiten
140
Dateitypen
140
Kategorien
127
Klassifikationen
127
GRESSEL
Mass
(A)
138
Mass
(B)
138
Mass
(C)
138
Gewicht
(GEW)
129
Filter
GRESSEL CAD Katalog
Backen
Hier finden Sie die CAD-Modelle von GRESSEL
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
GRESSEL
Backen
GRESSEL
Backen
Standardbacke
Aufsatzbacken
Stufenbacke
Aufsatzbacken
Stufenbacke 17 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke 3 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke beschichtet 5 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke 18 mm und 3 mm grip
Aufsatzbacken
Stufenbacken breit 18 mm und 3 mm grip
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 3 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 5 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 8 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 8 mm mit T-Nut
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 5 mm mit T-Nut
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 3 mm mit T-Nut
Aufsatzbacken
Positionierleiste für Stufenbacke grip mit T-Nut
Aufsatzbacken
Backe geschliffen
Aufsatzbacken
Backe grip
Aufsatzbacken
Prismabacke
Aufsatzbacken
Backe weich
Aufsatzbacken
Backe gehauen
Aufsatzbacken
Federblatt-Niederzugbacke
Aufsatzbacken
Federblech-Niederzugbacke
Aufsatzbacken
Präzisions-Niederzugbacke
Aufsatzbacken
Spannbacke mit Positionerstiften - Stift rechts
Aufsatzbacken
Spannbacke mit Positionerstiften - Stift links
Aufsatzbacken
Zwischenbacke
Aufsatzbacken
Stufenbacke grefors
Aufsatzbacken
Backe geschliffen Höhe=22 mm
Aufsatzbacken
Backe grip Höhe=22 mm
Aufsatzbacken
Backe weich Höhe=22 mm
Aufsatzbacken
Backe gehauen Höhe=22 mm
Aufsatzbacken
Backe geschliffen Höhe=35 mm
Aufsatzbacken
Backe grip Höhe=35mm
Aufsatzbacken
Backe weich Höhe=35 mm
Aufsatzbacken
Backe gehauen Höhe=35 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke
Aufsatzbacken
Backe grip wendbar 22 mm und 35 mm
Aufsatzbacken
Backe grip wendbar 2 mm vertikal und horizontal
Aufsatzbacken
Backe grip wendbar 3 mm vertikal und 5 mm horizontal
Aufsatzbacken
Prismabacke gescnliffen Ø11-22 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 5 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 3 mm
Aufsatzbacken
Backe grip
Aufsatzbacken
Backe geschliffen
Aufsatzbacken
Backe beschichtet
Aufsatzbacken
Stuffenbacke beschichtet 5 mm
Aufsatzbacken
Backe glatt VS
Aufsatzbacken
Backe grip VS
Aufsatzbacken
Backe weich horizontal
Aufsatzbacken
Prismabacke abgesetzt 72/80
Aufsatzbacken
Prismabacke abgesetzt 100/125
Aufsatzbacken
Stufenbacken gefräst 72/80
Aufsatzbacken
Stufenbacken gefräst 100/125
Aufsatzbacken
6-fach Wendebacke
Zubehör
Backe mit Positionierstiften
6-fach Wendebacke carbide-grip
Zubehör
Stufenbacke carbide-grip 3 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke carbide-grip 5 mm
Aufsatzbacken
Stufenbacke grip 5 mm für Aluminium und Kunstoff
Aufsatzbacken
Stufenbacke Prägeprofil LANG
Aufsatzbacken
Schlagworte
Aufsatzbacken
Stufenbacke
Wendebacke
Spannbacke
Prismabacke
Prägeprofil
Stufenbacken
Stift
Niederlassungen:
Schweiz
Aadorf CH-8355
GRESSEL AG
Schützenstrasse 25
Aadorf
+41 52 368 16 16
+41 52 368 16 17
info@gressel.ch
www.gressel.ch