Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GRESSEL
Backen
Federblech-Niederzugbacke - Aufsatzbacken
GRESSEL
Backen
Federblech-Niederzugbacke - Aufsatzbacken
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MSA.100.194.01
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
Mass
A [mm]
Mass
B [mm]
Mass
C [mm]
Katalog PDF
DATENBLATT
Gewicht
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
7
CSA.065.011.01
65
23
8
Download PDF
0.05
MSA.080.194.01
80
24
9
Download PDF
0.08
MSA.100.194.01
100
34
10
Download PDF
0.16
MSA.125.194.01
125
39
10
Download PDF
0.19
MSA.125.196.01
125
35
10
Download PDF
0.17
MSA.160.194.01
160
49
12
Download PDF
0.28
MSA.160.196.01
160
45
12
Download PDF
0.26
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
GRESSEL
- Federblech-Niederzugbacke
Bestellnummer
MSA.100.194.01
Kurztext
Aufsatzbacken
Letzte Änderung
24.06.2025 12:55:47
Einheit
Schlagworte
Aufsatzbacken
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer
8466.2000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-02-06-01 Maschinenschraubstock
ECLASS 6.0
21-02-06-01 Maschinenschraubstock
ETIM 10.0
EC002173 Maschinenschraubstock