Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 6
210
Anreicherungen
210
Lieferländer/-regionen
210
Einheiten
210
Dateitypen
210
HAWLE Deutschland Gruppe
max Betriebsdruck
(PN)
210
H
190
H1
206
L
210
B
187
Max Bohrung
(BH)
199
Gewicht
(W)
208
Werkstoffe
(MAT)
210
Medium
(MED)
210
Hinweis
(NOTICE)
167
Revisionsnummer
(RN)
210
Filter
...
HAWLE Deutschland Gruppe
Anbohrarmaturen
ZAK-System
HAWLE Deutschland Gruppe
Anbohrarmaturen
ZAK-System
HAWLE Deutschland Gruppe CAD Katalog
ZAK-System
Hier finden Sie die CAD-Modelle von HAWLE Deutschland Gruppe
Verzeichnissuche hinzufügen
DE
Herstellerfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
226-00
Einschraub-/Einsteck-Hawlinger mit vertikaler ZAK®-Muffe
227-00
Einschraub-/Einsteck-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe in Rohrrichtung
228-00
Einschraub-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
229-03
Einschweiß-Hawlinger mit vertikaler ZAK®-Muffe
229-04
Einschweiß-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe in Rohrrichtung
229-05
Einschweiß-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
236-00
HAKU-Hawlinger mit vertikaler ZAK®-Muffe
237-00
HAKU-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe in Rohrrichtung
237-02
HAKU-Hawlinger drehbar, mit horizontaler ZAK®-Muffe in Rohrrichtung
238-00
HAKU-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
239-00
Aufschweiß-Hawlinger mit vertikaler ZAK®-Muffe
239-01
Aufschweiß-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe in Rohrrichtung
239-02
Aufschweiß-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
239-03
Aufschweiß-Hawlinger mit ZAK®-Muffe/n für PE-Rohre d 250 - 315 mm
243-00
Universal-Hawlinger mit vertikaler ZAK®-Muffe
244-00
Universal-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe in Rohrrichtung
244-01
Universal-Hawlinger drehbar, mit horizontaler ZAK®-Muffe in ...
245-00
Universal-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
245-01
Universal-Hawlinger drehbar, mit horizontaler ZAK®-Muffe 90...
245-02
Universal-Hawlinger zum nachträglichen Anbohren mit vertikalem ZAK®...
Schlagworte
Anbohrarmaturen
Rohrrichtung
Hilfsabsperrung
Schieberschelle
Anbohrsperre
Schweißschellen
Niederlassungen:
Deutschland
Freilassing 83395
Hawle Armaturen GmbH
Liegnitzer Straße 6
Freilassing
+49 8654 6303 0
+49 8654 6303 777
info@hawle.de
https://www.hawle.de/
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)