Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HAWLE Deutschland Gruppe
Anbohrarmaturen
ZAK-System
228-00 - Einschraub-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
HAWLE Deutschland Gruppe
...
ZAK-System
228-00 - Einschraub-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2280320400
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikelnummer
IN
LOD-Ebene
LOD
Stopfen
PLUG
Max Betriebsdruck
PN [bar]
Abgang oben
OU
Abgang unten
LO
H [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
B [mm]
Max Bohrung
BH [mm]
Spindelvierkant
A [mm]
Gewicht
W [kg]
Werkstoffe
MAT
Medium
MED
Hinweis
NOTICE
Produktlink
PL
1
2
3
2280320400
400
mit ZAK-Stopfen
16
ZAK 34
AG 1 1/2" DIN EN 10226-1
198
144
152
165
68
68
109
24
12.3
4.40
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung, Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl, Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Trinkwasser
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage Hinweis 2: Ausführung mit unterem ZAK®-Spitzende auf Anfrage
Link
2280320500
400
mit ZAK-Stopfen
16
ZAK 34
AG 1 1/4" DIN EN 10226-1
198
144
152
165
68
68
109
24
12.3
6.00
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung, Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl, Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Trinkwasser
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage Hinweis 2: Ausführung mit unterem ZAK®-Spitzende auf Anfrage
Link
2280500630
400
mit ZAK-Stopfen
16
ZAK 46
AG 2" DIN EN 10226-1
198
141
152
195
82
77
125
36
12.3
4.60
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung, Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl, Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Trinkwasser
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage Hinweis 2: Ausführung mit unterem ZAK®-Spitzende auf Anfrage
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
HAWLE Deutschland Gruppe
- 228-00
Bestellnummer
2280320400
Kurztext
Einschraub-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
Letzte Änderung
07.01.2026 12:22:46
Einheit
Schlagworte
Anbohrarmaturen
Rohrrichtung
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
2280320400
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)