2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 4
8
Einheiten
8
Dateitypen
8
Lumenpulse
120 Volt (VAR120_VOLTS)
5
208 Volt (VAR208_VOLTS)
5
240 Volt (VAR240_VOLTS)
5
277 Volt (VAR277_VOLTS)
5
abgewinkelter Kabelausgang (ANGLED_CORD_OUTPUT)
8
Scheinlast (APPARENT_LOAD)
8
Montagecode (ASSEMBLY_CODE)
5
Berechnung des Auslastungskoeffizienten (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
8
Auslastungskoeffizient (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
8
Beschreibung des Steckers (CONNECTOR_DESCRIPTION)
5
Bauschein (CONTRUCTION_NOTE)
5
Kosten (COST)
8
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
8
Standard-Höheneinstellung (DEFAULT_ELEVATION)
8
Beschreibung (DESCRIPTION)
5
Designoption (DESIGN_OPTION)
8
Gastgeber (HOST)
8
Lampe (LAMP)
5
Länge (LENGTH)
8
Lichtquelle (LIGHT_SOURCE)
8
Lastunterklassifizierung Motor (LOAD_SUB_CLASSIFICATION_MOTOR)
5
Beibehaltung der Ausrichtung der Beschriftung (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
8
Hersteller (MANUFACTURER)
5
Masseneinheit (MASSUNIT)
8
Modell (MODEL)
5
Anzahl der Pole (NUMBER_OF_POLES)
5
Omnikanalnummer (OMNICLASS_NUMBER)
8
Farbfilter (COLOR_FILTER)
5
Omnikanal-Titel (OMNICLASS_TITLE)
8
Teiletyp (PART_TYPE)
8
Produktname (PRODUCT_NAME)
5
url (URL)
5
Version (VERSION)
8
sourceurl (SOURCEURL)
8
Name (NAME)
8
Filter
Lumenpulse CAD Katalog

Lumenpulse CAD Katalog

Lumenfacade Standalone FarbwechslerHier finden Sie die CAD-Modelle von Lumenpulse
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
Niederlassungen:
Kanada
Longueuil, QC J4G 2H9
Lumenpulse
1220 Marie-Victorin Blvd.
CALongueuil, QC
+1 877 937 3003
+1 514 937 6289