Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 6
53
Einheiten
53
Dateitypen
53
Pinet
Material
(MATERIAL)
27
Dekor
(FINISH)
27
A
(A)
53
B
(B)
53
C
(C)
53
D
(D)
53
Ausführung
(NOTE)
52
Gewicht
(WEIGHT)
53
Filter
...
Pinet
Scharniere
Funktionsscharniere
Gerollte Federscharniere
Pinet
Scharniere
Funktionsscharniere
Gerollte Federscharniere
Pinet CAD Katalog
Gerollte Federscharniere
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Pinet
Verzeichnissuche hinzufügen
DE
Herstellerfilter
Alle Märkte
7113790
Scharniere mit Schließfeder 120 mm
7113796
Scharniere mit Schließfeder 120 mm
7113880
Scharniere mit Schließfeder 120 mm
7113800
Scharniere mit Öffnungsfeder 180 mm
7113806
Scharniere mit Öffnungsfeder 180 mm
7113788
Scharniere mit Öffnungsfeder 180 mm
7113794
Scharniere mit Öffnungsfeder 180 mm
7113803
Scharniere mit Schließfeder 180 mm
7113809
Scharniere mit Schließfeder 180 mm
7113791
Scharniere mit Schließfeder 180 mm
7113797
Scharniere mit Schließfeder 180 mm
7113801
Scharniere mit Öffnungsfeder 240 mm
7113807
Scharniere mit Öffnungsfeder 240 mm
7113789
Scharniere mit Öffnungsfeder 240 mm
7113795
Scharniere mit Öffnungsfeder 240 mm
7113804
Scharniere mit Schließfeder 240 mm
7113810
Scharniere mit Schließfeder 240 mm
7113792
Scharniere mit Schließfeder 240 mm
7113798
Scharniere mit Schließfeder 240 mm
7113519
Federscharniere 50 mm
Schlagworte
Scharniere
Funktionsscharniere
Federscharniere
Niederlassungen:
Frankreich
Roissy Charles de Gaulle CEDEX 95971
PINET Industrie
9, rue de l'Etang, PIA Paris Nord 2, BP 62036
Roissy Charles de Gaulle CEDEX
+33 (0)1 49 38 27 00
+33 (0)1 48 63 77 70
contact@pinet.eu
www.pinet.tm.fr
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)