Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pinet
Scharniere
Funktionsscharniere
Gerollte Federscharniere
7113797 - Scharniere mit Schließfeder 180 mm
Pinet
Scharniere
Funktionsscharniere
Gerollte Federscharniere
7113797 - Scharniere mit Schließfeder 180 mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71-1-3797
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
PREVIEW
Referenz
REF
Material
MATERIAL
Dekor
FINISH
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
F
F [mm]
Ausführung
NOTE
G
G [mm]
Gewicht
WEIGHT [g]
S
S [mm]
Link zu PINET website
WEB
1
71-1-3797
Edelstahl 1.4301
unbehandelt
180
40
1.5
4
22.7
mit Bohrungen
60
124
4
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26129-scharniere-mit-schliessfeder-180-mm.html
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Pinet
- 7113797
Bestellnummer
71-1-3797
Kurztext
Scharniere mit Schließfeder 180 mm
Letzte Änderung
23.02.2024 14:11:17
Einheit
Schlagworte
Federscharniere
Funktionsscharniere
Scharniere
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)