Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
382
Lieferländer/-regionen
382
Einheiten
382
Dateitypen
382
WAGO
Bezeichnung
(BEZEICHNUNG)
382
Querschnitt
(QUERSCHNITT1)
382
Querschnitt
(QUERSCHNITT2)
382
Abisolierlänge
(ABISOLIERLAENGE)
382
Spannung
(SPANNUNG)
382
Bemessungsstoßspannung
(BEMESSSTOSSSPG)
382
Verschmutzungsgrad
(VERSCHMUTZGRAD)
382
Strom
(STROM)
382
Rastermaß
(RM)
382
Polzahl
(P)
382
Höhe
(HOEHE)
382
Breite
(BREITE)
382
Tiefe
(TIEFE)
382
Anzahl Klemmstellen
(ANZAHLKLEMMSTEL)
382
Anzahl Potential
(ANZAHLPOTENTIAL)
382
Farbe
(FARBE)
382
Gewicht
(GEWICHT)
210
Bemerkungen
(BEMERKUNGEN)
382
Bohrlochdurchmesser
(BOHRLOCHDURCHM)
382
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
382
eCl@ss 8.1
(ECLASS81)
382
Filter
WAGO CAD Katalog
Serie 2086
Hier finden Sie die CAD-Modelle von WAGO
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
WAGO
PG 04 - GDS- und Durchführungsklemmen
Serie 2086
WAGO
PG 04 - GDS- und Durchführungsklemmen
Serie 2086
2086-1102 bis 2086-1112
THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Raste...
2086-1102/000-650 bis 2086-1112/000-650
THR-Leiterplattenkl...
2086-1102/300-000 bis 2086-1112/300-000
THR-Leiterplattenkl...
2086-1102/300-000/997-604 bis 2086-1112/300-000/997-607
2086-1102/700-000/997-604 bis 2086-1112/700-000/997-607
2086-1102/700-650/997-604 bis 2086-1112/700-650/997-607
2086-1102/997-604 bis 2086-1112/997-607
THR-Leiterplattenkl...
2086-1122 bis 2086-1132
THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Raste...
2086-1122/000-650 bis 2086-1132/000-650
THR-Leiterplattenkl...
2086-1122/300-000 bis 2086-1132/300-000
THR-Leiterplattenkl...
2086-1122/300-000/997-604 bis 2086-1132/300-000/997-607
2086-1122/997-604 bis 2086-1132/997-607
THR-Leiterplattenkl...
2086-1202 bis 2086-1212
THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Raste...
2086-1202/300-000 bis 2086-1212/300-000
THR-Leiterplattenkl...
2086-1202/300-000/997-604 bis 2086-1212/300-000/997-607
2086-1202/700-000/997-604 bis 2086-1212/700-000/997-607
2086-1202/700-650/997-604 bis 2086-1212/700-650/997-607
2086-1202/997-604 bis 2086-1212/997-607
THR-Leiterplattenkl...
2086-1222 bis 2086-1232
THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Raste...
2086-1222/300-000 bis 2086-1232/300-000
THR-Leiterplattenkl...
2086-1222/300-000/997-604 bis 2086-1232/300-000/997-607
2086-1222/300-604 bis 2086-1232/300-607
THR-Leiterplattenkl...
2086-3102 bis 2086-3108
THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Raste...
2086-3102/300-000 bis 2086-3108/300-000
THR-Leiterplattenkl...
2086-3102/300-000/997-604 bis 2086-3108/300-000/997-607
2086-3102/700-000/997-604 bis 2086-3108/700-000/997-607
2086-3102/700-650/997-604 bis 2086-3108/700-650/997-607
2086-3102/997-604 bis 2086-3108/997-607
THR-Leiterplattenkl...
2086-3122 bis 2086-3128
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
2086-3122/300-000 bis 2086-3128/300-000
THR-Leiterplattenkl...
2086-3122/300-000/997-604 bis 2086-3128/300-000/997-607
2086-3122/997-604 bis 2086-3128/997-607
THR-Leiterplattenkl...
2086-3202 bis 2086-3208
THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Raste...
2086-3202/300-000 bis 2086-3208/300-000
THR-Leiterplattenkl...
2086-3202/300-000/997-604 bis 2086-3208/300-000/997-607
2086-3202/700-000/997-604 bis 2086-3208/700-000/997-607
2086-3202/700-650/997-604 bis 2086-3208/700-650/997-607
2086-3202/997-604 bis 2086-3208/997-607
THR-Leiterplattenkl...
2086-3222 bis 2086-3228
THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Raste...
2086-3222/300-000 bis 2086-3228/300-000
THR-Leiterplattenkle...
2086-3222/300-000/997-604 bis 2086-3228/300-000/997-607
2086-3222/997-604 bis 2086-3228/997-607
THR-Leiterplattenkle...
Schlagworte
Durchführungsklemmen
Niederlassungen:
Deutschland
Minden 32423
WAGO GmbH & Co. KG
Headquarter
Hansastraße 27
Minden
+49 571 887 0
+49 571 887 844169
info.de@wago.com
www.wago.com