Schlagworte: 50
4790
Funktionalitäten
2519
Lieferländer/-regionen
4790
Einheiten
4790
Dateitypen
4790
Kategorien
3671
Klassifikationen
3671
WAGO
Abisolierlänge (ABISOLIERLAENGE)
4626
Spannung (SPANNUNG)
4627
Verschmutzungsgrad (VERSCHMUTZGRAD)
4338
Strom (STROM)
4627
Rastermaß (RM)
4690
Polzahl (P)
4693
Höhe (HOEHE)
4741
Breite (BREITE)
4744
Tiefe (TIEFE)
4741
Anzahl Klemmstellen (ANZAHLKLEMMSTEL)
4616
Anzahl Potential (ANZAHLPOTENTIAL)
4616
Farbe (FARBE)
4789
Bohrlochdurchmesser (BOHRLOCHDURCHM)
4565
eCl@ss 7.1 (ECLASS71)
4548
eCl@ss 8.1 (ECLASS81)
4428
Filter
WAGO CAD Katalog

WAGO CAD Katalog

PG 04 - GDS- und DurchführungsklemmenHier finden Sie die CAD-Modelle von WAGO aus den Bereichen Serie 2086, Serie 218, Serie 226, Serie 227, Serie 233, Serie 234, Serie 235, Serie 236, Serie 237, Serie 250, Serie 251, Serie 252, Serie 253, Serie 254, Serie 255, Serie 256, Serie 257, Serie 2601, Serie 2602, Serie 2604, Serie 2606, Serie 2616, Serie 2624, Serie 2626, Serie 2636, Serie 2706, Serie 2716, Serie 735, Serie 736, Serie 737, Serie 738, Serie 739, Serie 740, Serie 741, Serie 742, Serie 744, Serie 745, Serie 746, Serie 804, Serie 805, Serie 806, Serie 816, Serie 826
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte