Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 6
71
Lieferländer/-regionen
71
Einheiten
71
Dateitypen
71
WAGO
Querschnitt
(QUERSCHNITT1)
70
Querschnitt
(QUERSCHNITT2)
70
Abisolierlänge
(ABISOLIERLAENGE)
70
Spannung
(SPANNUNG)
71
Bemessungsstoßspannung
(BEMESSSTOSSSPG)
71
Verschmutzungsgrad
(VERSCHMUTZGRAD)
71
Strom
(STROM)
71
Rastermaß
(RM)
71
Polzahl
(P)
70
Höhe
(HOEHE)
71
Breite
(BREITE)
71
Tiefe
(TIEFE)
71
Anzahl Klemmstellen
(ANZAHLKLEMMSTEL)
70
Anzahl Potential
(ANZAHLPOTENTIAL)
70
Farbe
(FARBE)
71
Gewicht
(GEWICHT)
57
Bemerkungen
(BEMERKUNGEN)
70
Bohrlochdurchmesser
(BOHRLOCHDURCHM)
70
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
71
eCl@ss 8.1
(ECLASS81)
71
Filter
WAGO CAD Katalog
Serie 2616
Hier finden Sie die CAD-Modelle von WAGO
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
WAGO
PG 04 - GDS- und Durchführungsklemmen
Serie 2616
WAGO
PG 04 - GDS- und Durchführungsklemmen
Serie 2616
2616-1101
Leiterplattenklemme mit Betätigungshebel Leitereinführun...
2616-1102 bis 2616-1106
Leiterplattenklemme mit Betätigungshebeln Leitereinführ...
2616-1102/010-000 bis 2616-1106/010-000
Leiterplattenklemme, Hebel, 1...
2616-1102/020-000 bis 2616-1112/020-000
Leiterplattenklemme mit Betäti...
2616-1352 bis 2616-1358
Leiterplattenklemme Hebel 16 mm² Rastermaß 15 mm
2616-1352/020-000 bis 2616-1355/020-000
Leiterplattenklemme Hebel 16 ...
2616-3101
Leiterplattenklemme mit Betätigungshebel Leitereinführun...
2616-3102/020-000 bis 2616-3112/020-000
Leiterplattenklemme mit Betäti...
2616-3352 bis 2616-3358
Leiterplattenklemme Hebel 16 mm² Rastermaß 15 mm
2616-902
Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, isoliert
Schlagworte
Durchführungsklemmen
Niederlassungen:
Deutschland
Minden 32423
WAGO GmbH & Co. KG
Headquarter
Hansastraße 27
Minden
+49 571 887 0
+49 571 887 844169
info.de@wago.com
www.wago.com