2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2616-3101

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Spannung
SPANNUNG [V]
Bemessungsstoßspannung
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Verschmutzungsgrad
VERSCHMUTZGRAD
Strom
STROM [A]
Rastermaß
RM [mm]
Polzahl
P
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Potential
ANZAHLPOTENTIAL
1
2616-3101
Info DE
Info EN
0.75 - 16
18 - 4
18 - 20
1000
8
2
76
10.00
1
30.00
12.80
29.40
1
1
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer2616-3101
KurztextLeiterplattenklemme mit Betätigungshebel Leitereinführung 90° zur Platine 6 Lötstifte/Pol Rastermaß 10 mm / 0.394 in
Letzte Änderung20.11.2025 14:56:50
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer2616-3101
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften