2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AL2521-20

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Abbildung
ABBILDUNG
Artikelnummer
SUPPLIERPID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
ETIM Klasse
ETIM80_CLASSID
Ausführung
AUSFUEHRUNG
Schutzkontakt
SCHUTZKONTAKT
Schutzleiterkontakt rund
SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
1
AL2521-20
Steckdose, US-Norm NEMA, 20 A 125 V ~, Schraubklemmen, Serie LS, Aluminium
20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pol. + E mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 nach US-NEMA Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt
EC000125
sonstige
true
true
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerAL2521-20
KurztextSteckdose, US-Norm NEMA, 20 A 125 V ~, Schraubklemmen, Serie LS, Aluminium
Letzte Änderung30.08.2024 09:10:49
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-14-40-42 Steckdose

ETIM 10.0

EC000125 Steckdose

Revit

RVT_METRICELECTRICALINSTALLATION (Metric) Electrical installation
Family work plane based1