Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CONTRINEX
Induktive Sensoren
Washdown
Handschutz-Lichtvorhänge - Induktivsensor
CONTRINEX
Induktive Sensoren
Washdown
Handschutz-Lichtvorhänge - Induktivsensor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DW-LD-704-M12
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
Bezeichnung
TYPE
Baureihe
PR
Produktfamilie
PF
Gehäusegröße
H [mm]
Bemessungsschaltabstand
OD [mm]
Anschluss
C
Einbau
M
Polarität
P
Ausgang
OP
Schnittstelle
I
Versorgungsspannung
SV [V]
Betriebsdruck
OPR [bar]
Temperaturbereich
TR [°C]
Schutzart
ER
Gehäusegröße + Montageart
HSR [mm]
Polarität + Ausgang
PO
1
2
3
4
5
6
7
8
320-420-275
DW-LD-701-M12
Washdown
Full Inox - Series 700
M12
6
TPE-S, 2 m, 3-adrig
Bündig
NPN
Schliesser (NO)
Standard output
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, bündig
NPN, Schließer (NO)
320-420-276
DW-LD-702-M12
Washdown
Full Inox - Series 700
M12
6
TPE-S, 2 m, 3-adrig
Bündig
NPN
Öffner (NC)
Standard output
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, bündig
NPN, Öffner (NC)
330-320-029
DW-LD-703-M12
Washdown
Full Inox - Series 700
M12
6
TPE-S, 2 m, 3-adrig
Bündig
PNP
Schliesser (NO)
Standard output
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, bündig
PNP, Schliesser (NO)
320-420-278
DW-LD-704-M12
Washdown
Full Inox - Series 700
M12
6
TPE-S, 2 m, 3-adrig
Bündig
PNP
Öffner (NC)
Standard output
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, bündig
PNP, Öffner (NC)
320-420-260
DW-LS-701-M12
Washdown
Full Inox - Series 700
M12
6
M12 4-Pin
Bündig
NPN
Schliesser (NO)
Standard output
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, bündig
NPN, Schließer (NO)
320-420-299
DW-LS-702-M12
Washdown
Full Inox - Series 700
M12
6
M12 4-Pin
Bündig
NPN
Öffner (NC)
Standard output
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, bündig
NPN, Öffner (NC)
330-320-022
DW-LS-703-M12
Washdown
Full Inox - Series 700
M12
6
M12 4-Pin
Bündig
PNP
Schliesser (NO)
IO-Link
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, bündig
PNP, Schliesser (NO)
320-420-262
DW-LS-704-M12
Washdown
Full Inox - Series 700
M12
6
M12 4-Pin
Bündig
PNP
Öffner (NC)
Standard output
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, bündig
PNP, Öffner (NC)
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
CONTRINEX
- Handschutz-Lichtvorhänge
Bestellnummer
DW-LD-704-M12
Kurztext
Induktivsensor
Letzte Änderung
09.05.2025 11:31:36
Einheit
Schlagworte
Induktivsensor
Sensoren
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-27-41-01 Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalter
27-27-40-01 Induktiver Näherungsschalter
ECLASS 12.0
27-27-40-01 Induktiver Näherungsschalter
ECLASS 11.1
27-27-01-01 Induktiver Näherungsschalter
ECLASS 8.0
27-27-01-01 Induktiver Näherungsschalter
ETIM 10.0
EC002714 Induktiver Näherungsschalter