2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ME3171C

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Abbildung
ABBILDUNG
Artikelnummer
SUPPLIERPID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
ETIM Klasse
ETIM80_CLASSID
Ausführung
AUSFUEHRUNG
Schutzkontakt
SCHUTZKONTAKT
Schutzleiterkontakt rund
SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
1
ME3171C
Abschaltbare Steckdose, British Standard, 13 A 250 V ~, Schraubklemmen, mit Berührungsschutz, Messing, Serie LS, Messing classic
2-pol. + E, mit Schalter 2-pol. ohne Kontroll-Licht mit integriertem erhöhten Berührungsschutz British Standard 1363:1995 mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 nach BS 1363-1 Material: Messing
EC000125
British Standard
true
true
2
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerME3171C
KurztextAbschaltbare Steckdose, British Standard, 13 A 250 V ~, Schraubklemmen, mit Berührungsschutz, Messing, Serie LS, Messing classic
Letzte Änderung30.08.2024 08:36:42
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-14-40-42 Steckdose

ETIM 10.0

EC000125 Steckdose

Revit

RVT_METRICELECTRICALINSTALLATION (Metric) Electrical installation
Family work plane based1