2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 85
1753
機能
1608
寸法
1753
ファイルタイプ
1753
カテゴリ
1737
クラフィシケーション
1737
証明書
1701
Berger Tools
Position (POS)
1556
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7 (D1)
1703
Thread (D2)
1342
min. (L2)
1540
Width across flats (SW)
1098
Initial ~ (FEDERDRUCK)
1144
Weight (WEIGHT)
1753
End ~ (FEDERDRUCK2)
1284
Customs Tariff Number (CTN)
1753
ROHS
1753
-0.15 (L3)
1480
-0.05 (D3)
1101
Thread (D3)
102
min. (L4)
1287
min. (L1)
1393
-0,02/-0,1 (D4)
753
-0.05/-0.1 (D2)
334
Spring load ≈ Initial (FEDERDRUCK)
50
End (FEDERDRUCK2)
12
Initial (FEDERDRUCK)
8
フィルター
Berger Tools CADカタログ

Berger Tools CADカタログ

Indexing plungersここでは、GN412.2, GN412.3, GN412.4, GN412.5, GN607, GN607.1, GN607.2, GN607.3, GN607.4, GN607.5, GN608, GN608.1, GN608.5, GN608.6, GN609, GN609.5, GN618, GN816, GN816.1, GN816-10, GN816.1-10, GN817.3, GN909.5, GN909, GN822.8, GN7336.7, GN7336.8, GN613.1, GN417.1, GN416.1, GN412, GN313, GN822.6, GN822, GN417, GN514, GN414.1, GN414, GN822.1, GN817.9, GN413, GN412.1, GN817.5, GN416, GN817.1, GN822.7, GN617.2, GN817.8, GN817.4, GN617, GN617 NI, GN613, GN613 NI, GN612.1, GN612.1 NI, GN617.1, GN617.1 NI, GN817.2, GN817, GN717, GN822.9, GN7017, GN417 NI, GN817.6, GN817.7, GN818, GN8170エリアからBerger ToolsのCADモデルを見つけることができます
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場