フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 159
5101
機能
4594
寸法
5101
ファイルタイプ
5101
カテゴリ
4791
クラフィシケーション
5081
証明書
5049
Berger Tools
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
(D1)
4893
Position
(POS)
3367
Thread
(D2)
2212
min.
(L2)
4256
Weight
(WEIGHT)
5101
Customs Tariff Number
(CTN)
5101
ROHS
5096
+1.5
(L3)
4036
~
(L1)
4304
Bore for countersunk screw
(D3)
3633
Thread
(D3)
133
+0,3
(D2)
2436
フィルター
Berger Tools CADカタログ
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
ここでは、
Indexing plungers, Cam action indexing plungers, Spring plungers, Locking pins with axial lock
エリアからBerger ToolsのCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Berger Tools
...
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
Cam action indexing plungers
Spring plungers
Locking pins with axial lock
キーワード
Tools
Machine parts
Type
clamping
locking
Stainless
elements
Indexing
枝:
イギリス
Kemsing TN15 6QY
Berger Tools Ltd
Unit B1-B2 Chaucer Business Park, Watery Lane
Kemsing
+44 (0) 1732 763377
+44 (0) 1732 763335
sales@berger-tools.co.uk
http://www.berger-tools.co.uk